LOCTITE
- Repedések vagy sérülések javításához
- A kikeményedés után megmunkálható
- Nagy szilárdság
- Nagyon jó tapadás
- Különböző oldószerekkel és kenőanyagokkal szemben ellenálló
69,37 €
Leírás
A LOCTITE fém készlet folyékony fémek acél vagy alumínium alapú epoxi gyanták. Új mérföldkőnek számítanak a javításba: nagy szilárdság, jó tapadás, nincs zsugorodás, a legtöbb oldószerrel és kenőanyaggal szemben ellenálló. A kikeményedés után, akár a fém, kézzel vagy géppel befogva egészen a menetvágási megmunkálhatók és festhetők.
A LOCTITE fém készlet termékekkel egyszerűen és tartósan megjavíthatók a repedések, lunkeresedési helyek, a hibás fúrások vagy sérülések a csöveken, tartályokon, karosszéria- és gépelemeken. Igen jól tapadnak fémeken, üvegen, kerámián és egyéb anyagokon.
S1 típus – 97990-3471500
Spatulyázásra alkalmas. Acél töltésű, kétkomponensű epoxi ragasztószer, amely sérült vagy elhasználódott alkatrészek javításához és utánalakításához használatos.
S2 típus – 97990-3472500
Öntéshez alkalmas. Acél töltésű, kétkomponensű epoxi ragasztószer, amely elhasználódott vagy sérült alkatrészek javításához és utánalakításához használatos.
M típus – 97990-3474500
Spatulyázáshoz alkalmas. Ásványi anyag töltésű, kétkomponensű epoxi ragasztószer, amely kikeményedés után önkenő felületet képez, amely mozgó alkatrészek esetén csökkenti a súrlódást. A termék fő jellemzője az egyszerű és praktikus használat, így műhelyekben vagy közvetlenül helyszíni karbantartási munkák során is alkalmazzák.