{"product":{"productId":"agid.5956","price":20.71,"name":"LOCTITE epoxy folyékony fém"},"currency":"EUR"}
Leírás
Figyelembe veendő
A hivatalos biztonsági adatlapok (lásd Letöltések) különböző nyelveken az interneten ”Henkel Documents” keresőszó alatt találhatók.
Description
Ikerszórófej – epoxi folyékony fém 97990-3450025
Kétkomponensű epoxi ragasztószer, amely az összekeverés után szobahőmérsékleten gyorsan kikeményedik. A ragasztószer a fém felületeken nagy szilárdságot biztosít. Hasadási képessége miatt a ragasztószer-rendszer durva és egymáshoz rosszul illeszkedő fém, kerámia, hőre keményedő vagy fa felületekhez is alkalmas.
Az ikerszórófej automatikusan garantálja a megfelelő keverési arányt.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.