text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Figyelembe veendő
A hivatalos biztonsági adatlapok (lásd Letöltések) különböző nyelveken az interneten ”Henkel Documents” keresőszó alatt találhatók.
Description

Perselyek, csapágyak és hüvelyek ragasztásához a toló, prés és zsugor ülékekben.
A teljes felületi kontaktus megakadályozza a játékot, a korróziót és az illesztési rozsdát.

LOCTITE olajtűrő illesztőtermék, 97990-603....
Ez a termék hengeres kötőelemek ragasztására szolgál. Gyenge olajos szennyeződésekkel szemben ellenálló. Levegő elől elzárva a szorosan illeszkedő fém felületek között kikeményedik és megakadályozza az ütés és rezgések miatti elfordulást és tömítetlenné válást. Tipikus alkalmazások többek között görgős csapágyak vagy olajjal impregnált perselyek rögzítése csapágyházakban.
Hőmérsékletálló -55 °C és +150 °C között.

LOCTITE illesztési termék, speciális, 97990-638....
A termék hengeres kötőelemek ragasztására szolgál, különösen, ha a max. 0,25 mm-es ragasztóréteg keletkezhet és maximális rögzítés szükséges szobahőmérsékleten. A termék levegő elől elzárva a szorosan illeszkedő fém felületek között kikeményedik és megakadályozza az ütés és rezgések miatti elfordulást és tömítetlenné válást.
Hőmérsékletálló -55 °C és +180 °C között.

LOCTITE univerzális illesztési termék, 97990-648....
A termék hengeres kötőelemek ragasztására szolgál. Levegő elől elzárva a szorosan illeszkedő fém felületek között kikeményedik és megakadályozza az ütés és rezgések miatti elfordulást és tömítetlenné válást. Tipikus alkalmazások többek között fogas- és lánckerekek rögzítése meghajtótengelyeken.
Hőmérsékletálló -55 °C és +180 °C között.

CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak