text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

További információk
* Bőrösödési idő.
Figyelembe veendő
A hivatalos biztonsági adatlapok (lásd Letöltések) különböző nyelveken az interneten ”Henkel Documents” keresőszó alatt találhatók.
Description

A tartósan rugalmas ragasztásokhoz, egyidejűleg vízzel, porral stb. szembeni tömítő hatással.

LOCTITE tartósan rugalmas ragasztó- és tömítőanyag, 97990-5366310
Átlátszó, tésztás tapintású. Kifejezetten ragasztószerként használják optimális tömítések, ragasztások és védelem biztosítása érdekében. Tipikus felhasználási területek oldalsó lemezek tömítése huzat esetén, hőforrások (kályhák, hőcserélők, gőzvezetékek, vízforralók) tömítése, kapcsolódobozok védelme és szigetelése és HCR-szilikonok ragasztása. Karbantartási és helyreállítási munkák során használatos.
Hőmérsékletálló -50 °C-tól +200 °C-ig.

LOCTITE tartósan rugalmas fekete ragasztó- és tömítőanyag, 97990-5368310
Fekete, tésztás tapintású. Leginkább tömítési munkákhoz használják. Felhasználható azonban ragasztáshoz és magas hőmérséklettel járó alkalmazások esetén is. Mindenek előtt különböző ipari területeken alkalmazzák, mint pl. elektronikus háztartási készülékeknél és az autó- és repülőgépiparban.
Hőmérsékletálló -50 °C és +200 °C között.

CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak