text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Figyelembe veendő
A hivatalos biztonsági adatlapok (lásd Letöltések) különböző nyelveken az interneten ”Henkel Documents” keresőszó alatt találhatók.
Description

A tisztaság növeli a tömítő- és ragasztókötések minőségét.

A LOCTITE gyorstisztító, 97990-7063…
Fluorklór-szénhidrogéntől mentes tisztítószer, amelyek felületek tisztítására és zsírtalanítására használható. Ideális a felületek előkészítéséhez a ragasztó- és tömítőanyagok felhordása előtt. Gyors, maradéktalan párolgás.

LOCTITE gyorstisztító, 97990-7070400
Fluorklór-szénhidrogéntől mentes, oldószertartalmú tisztítószer, amely kifejezetten műanyag alkatrészek tisztítására és zsírtalanítására szolgál a ragasztószer felhordásának előkészítése során. Spray vagy merülőfürdő formájában szobahőmérsékleten vagy magasabb hőmérsékleten használható. Veszélyhelyzet vagy feszültség miatti szakadás nélkül eltávolítja a zsírok, olajak, kenőanyag-folyadékok legtöbb fajtáját, a fémforgácsokat és a műanyag alkatrészekből származó apró részecskéket. A legtöbb műanyaggal és elasztomerrel együtt alkalmazható.

LOCTITE ragasztó- és szigetelőanyag-eltávolító, 97990-7080300
A termék megkönnyíti a kikeményedett kémiai felülettömítések eltávolítását azzal, hogy a karimákon lévő tömítőanyagot felpuhítja és ezzel megakadályozza az erőszakos eltávolítás miatti roncsolódásokat. A felhordás után habképződés figyelhető meg, ami megakadályozza, hogy a termék a kezelendő felületekről lefusson. Így az anyag a kikeményedett felülettömítés felpuhulásához szükséges ideig fejtheti ki hatását. Tipikus felhasználási terület minden folyékony felülettömítés fém felületekről történő eltávolítása

CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak