text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Figyelembe veendő
A hivatalos biztonsági adatlapok (lásd Letöltések) különböző nyelveken az interneten ”Henkel Documents” keresőszó alatt találhatók.
Description

Ezek a ragasztóanyagok ragasztják a fémet, a gumit, a műanyagot és egyéb anyagokat. Nagy szilárdság csupán néhány másodperc alatt.

LOCTITE univerzális ragasztó (cián-akrilát), 97990-401....
A ragasztóanyag alkalmas a legkülönbözőbb anyagkapcsolatok ragasztásához (fémek, műanyagok, bőr, gumi, fa, karton, kerámia, stb.) és másodpercek alatt igen magas szilárdságot ér el a legkisebb résekben.
Hőmérsékletálló -40 °C-tól +120 °C-ig.

LOCTITE műanyag ragasztó, 97990-4060770
Pillanatragasztó 406 (cián-akrilát) és primer 770 kombinációja nehezen ragasztható műanyagokhoz, úgymint polietilén (PE) és polipropilén (PP).
Hőmérsékletálló -40 °C-tól +120 °C-ig.

LOCTITE gélszerű univerzális ragasztó (cián-akrilát), 97990-454....
Ez a gélszerű ragasztó pontosan felvihető, nem folyik, nem csepeg, sőt, még függőleges felületeken is használható. Alkalmas a legkülönbözőbb, még a porózus anyagok ragasztására is.
Jó réskitöltés.
Hőmérsékletálló -40 °C-tól +120 °C-ig.

CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak