text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Zsírzógombok

Bejegyzések / oldal
8 / 8 bejegyzés
  • Bejegyzések / oldal
    8 / 8 bejegyzés

    Legtöbbször vásárolt

    Gyakran megtekintett a bevásárlókosaradban lévő termékekkel

    Zsírzógombok a norelemtől

          

    A zsírzógombok olyan alkatrészek, amelyek becsavarozásra szolgáló menettel, ill. a bepréseléshez megfelelő átmérővel, valamint a tulajdonképpeni zsírzógombbal rendelkeznek. Főleg gép- és járműgyártásban, valamint mezőgazdasági és építőipari gépekben kerülnek felhasználásra. Gondoskodnak a hajtótengelyek, tengelyek, csapágyak és menetek rendszeres kenéséről.

           

    Működési elv

    A zsírzógombok lehetővé teszik a zsírzóprés alakzáró felhelyezését. A kenés, tehát a kenési hely betöltése a zsírzógombon keresztül, egyszerű folyamat. A zsírzógombot a zsírzóprés, nyomópumpa vagy más megfelelő adagolóeszköz zsírzófejével csatlakoztatják. A zsírzófej alakzáró kötést képez a zsírzógombbal. A zsírzóprés működtetésekor a kenőanyag a nyomás hatására a zsírzógombon keresztül a kenési helyre kerül. Kezdetben a zsírzógomb üregét rugó hatása alatt álló golyó zárja. Amikor a zsírzóprésre gyakorolt nyomás elég nagy, kinyílik a golyós visszacsapó szelep, és a kenőanyag a golyó mellett a kenési helybe áramlik. Ha a zsírzóprést ismét eltávolítják a zsírzógombról, a nyomás is megszűnik. A golyó visszatér kiindulási helyzetébe, és újra lezárja a zsírzógombot. Így megvédi a kenési helyet a szennyeződéstől és az időjárás hatásaitól. Ezzel egyidejűleg megakadályozza a bevitt kenőanyag újbóli kilépését.

    Kivitelek a norelemtől

    A norelem termékkínálat tartalmaz többek között a DIN 71412 szabványnak megfelelő kúp alakú zsírzógombokat, a DIN 3404-nek megfelelő lapos és a DIN 3405-nek megfelelő tölcsér alakú zsírzógombokat. Ezenkívül tartozékok is kaphatók.

        

    Zsírzógomb, kúp alakú a DIN 71412 szerint

    A DIN 71412 szabványnak megfelelő kúp alakú zsírzógombokat kúpos zsírzógomboknak is nevezik. Kúpos menettel rendelkeznek, és olyan helyek kenésére alkalmasak, amelyeket gyakori és megbízható kenést igényelnek. Sokoldalúságuk révén az egyik legelterjedtebb zsírzógomb típus. A következő változatokat különböztetjük meg:

    • kúpos zsírzógomb, A alak külső hatlapú, egyenes fejjel
    • kúpos zsírzógomb, B alak külső hatlapú, 45°-os szögben döntött fejjel
    • kúpos zsírzógomb, C alak külső hatlapú, 90°-os szögben döntött fejjel
    • kúpos zsírzógomb, D alak külső négyszögű, 45°-os szögben döntött fejjel
    • kúpos zsírzógomb, D alak külső négyszögű, 90°-os szögben döntött fejjel
     

    A kúpos zsírzógombok horganyzott acélból vagy 1.4305 nemesacélból készülnek. Különböző menetméretekben és csőmenettel vagy metrikus kúpos menettel kaphatók.

         

    Zsírzógomb, lapos a DIN 3404 szerint

    A DIN 3404 szabványnak megfelelő zsírzógombokat lapos zsírzógomboknak is nevezik. Kialakításuknak köszönhetően nagyfokú kenőanyag-átfolyást biztosítanak. A lapos zsírzógombok ezért különösen alkalmasak olyan kenési helyekre, amelyek nagy kenőanyag-teret igényelnek. Stabil kialakításuknak köszönhetően főleg nagy terhelésű gépeken alkalmazzák.

    A lapos zsírzógombok horganyzott acélból vagy 1.4305 nemesacélból készülnek. A norelem termékkínálatban különféle menetméretek és menettípusok találhatók, például csőmenetek vagy metrikus kúpos menetek.

       

    Zsírzógomb, tölcsér alakú a DIN 3405 szerint

    A DIN 3405 szabványnak megfelelő tölcsér alakú zsírzógombokat tölcséres zsírzógomboknak is nevezik. Különösen alkalmasak egysíkú vagy süllyesztett beszerelésre. A tölcsér formának köszönhetően nehezen hozzáférhető helyeken is lehetséges a szükséges kenés. A következő kiviteleket különböztetjük meg:

    • zsírzógomb, tölcsér alakú, A alak, külső hatlapú, egyenes fejjel,
    • zsírzógomb, tölcsér alakú, B alak, külső hatlapú, 45°-os szögben döntött fejjel és
    • zsírzógomb, tölcsér alakú, C alak, külső hatlapú, 90°-os szögben döntött fejjel.

    A tölcsér alakú zsírzógombok horganyzott acélból vagy 1.4305 nemesacélból készülnek. Különböző menetméretekben, valamint csőmenettel vagy metrikus kúpos menettel kaphatók.

       

    Tartozékok

    A norelem termékkínálatához a gyártási környezetben szükséges műszaki tartozékok és felszerelések is tartoznak, mint pl. védőkupakok kúpos zsírzógombokhoz. Ezek a kupakok a DIN 71412 szabványnak megfelelő kúpos zsírzógombokhoz alkalmasak, a zsírzógomb kúpját védik a szennyeződésektől. A védőkupakok különböző színekben készülnek, amelyek többek között a kenési intervallumokat jelölik.