text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

20000

Legtöbbször vásárolt

Gyakran megtekintett a bevásárlókosaradban lévő termékekkel

norelem mozgat – 20000

   

A norelem 20000 termékcsoportja két kategóriába sorolható:

  • lineáris modulok, portálmodulok (pneumatikus),
  • lineáris tengely fogasszíj-hajtással.

   

Lineáris modulok, portálmodulok (pneumatikus)

A lineáris modulok és a portálmodulok (pneumatikus) fontos komponensek a gép- és berendezésgyártásban. Lehetővé teszik a munkadarabok, szerszámok és más alkatrészek precíz, gyors és hatékony mozgását. A norelem lineáris modulokkal és portálmodulokkal gyorsan, egyszerűen és költségkímélően felszerelheti a gépeit és berendezéseit.

A lineáris modul alatt egy sajtol alumínium rúdra felszerelt lineáris egységeket értünk. A lineáris vezetést görgős- vagy profilsíneken történik.

A szánvezetők lineáris vezetőinek köszönhetően egyáltalán nem, vagy csupán csekély keresztirányú nyomatékok lépnek fel. A lineáris modulok mechanikus rendszerek és lineáris mozgást hoznak létre. A modulok több tengelyes rendszerek felépítésére vagy kezelőrendszerek áthelyezésére szolgálnak. Ezért gyakran megtalálhatók ipari alkalmazásokban. A lineáris modulok fő felhasználási területe a különleges gépek vagy berendezések gyártása. A lineáris modulok számos iparágban használatosak, lehet az be- és kirakodás, munkadarabok áthelyezése szállítórendszerek között vagy csomagoláshoz.

A nagy szilárdságú alumínium és acél kapcsolatának köszönhetően a lineáris modulok a gyakorlatban stabilok és igen hosszú élettartamúak.

A portálmodulok pneumatikus rendszerek, amelyeket az ipari gyártásban folyamatok automatizálására alkalmazzák. Egész sor egymással összekapcsolt modulokból állnak és számos funkciót nyújtanak. A portálmodul funkciói közé tartoznak a munkadarabok megfogása vagy pozicionálása, továbbá szerszámok, munkadarabok és más komponensek szerelése vagy vezérlése. A portálmodulok képesek több mozgási folyamat vezérlésére. A modulok így lehetővé teszik a hatékony és precíz automatizálást.

A portálmodulok gyakran az autóiparban, az elektronikai iparban és a csomagolóiparban kerülnek felhasználásra.

A klasszikus lineáris és portálmodulokon kívül az árukínálatban a következő termékek találhatók:

  

Lineáris tengelyek fogasszíj-hajtással

A fogasszíj-hajtású lineáris tengely egyféle lineáris vezetőrendszer. A lineáris tengely profilsínek, fogasszíjak és lineáris motorok kombinációjából áll. Az iparban gyakran kerülnek felhasználásra a munkadarab precíz pozicionálására vagy lineáris mozgás létrehozására. Mint például a 3D-s nyomtatóknál, robotkaroknál vagy CNC-szerszámgépeknél.   

A fogasszíj-hajtású lineáris tengely nagyon robusztus és nagy teherbírású.

Ezért különböző területeken használják, mint pl. autóipar, repülőgépgyártás és űrhajózás, vagy elektronikai ipar.  

Előnyök A fogasszíj-hajtású lineáris tengelyek és profilos sínvezetők előnyei közé tartozik természetesen a nagy sebesség, ill. fokozott gyorsulás. Ezenkívül a fogasszíj-hajtás nagy pontosságot biztosít a pozicionálásnál és tehermozgatásnál.

Az alaptest, a csapágyház és a szánok alumíniumból, a profilos vezetősínek és vezetőkocsik pedig acélból készülnek. Az anyagok összjátéka hosszú élettartamról és csekély kopásról gondoskodik.

A csendes járású üzem és az egyszerű karbantartás egészíti ki a lineáris tengely tulajdonságait.   

A fogasszíj-hajtású lineáris tengelyekhez a norelem termékpalettájában standard tartozékokat is kínál. A tartozékokkal a lineáris tengelyek egyszerűen többtengelyes rendszerekké alakíthatók.