text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

21000

Legtöbbször vásárolt

Gyakran megtekintett a bevásárlókosaradban lévő termékekkel

Vezetők a gépgyártásban a norelemtől

A norelem lineáris rendszerek és lineáris vezetők termékcsoportokba oszthatók: Szánvezetők, Pozicionáló rendszerek, Motoros pozicionálóasztal-rendszerek, Műanyag csúszóvezetők, Görgős vezetősínek, Profilos sínvezetők, Lineáris golyóscsapágyak, Lineáris vezetőrendszerek, Mérőlécek, helyzetkijelzők és Libellák.

   

Lineáris rendszerek

A lineáris technika, mint a meghajtástechnika műszaki résztudománya, azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy a mechanikus komponenseket hogyan lehet a lehető legkisebb súrlódással transzlatív módon mozgatni. A lineáris rendszernek képesnek kell lennie a lehető legnagyobb oldalirányú erők elnyelésére anélkül, hogy deformálódna.

A norelem lineáris rendszereit a félvezetőgyártásban, a robotikában, a csomagolóiparban és az orvostechnikában is használják. A fő alkalmazási terület minden bizonnyal az automatizálás. A lineáris rendszerek egyedileg meghatározott megoldásokat biztosítanak a gyártóelemek pozicionálásakor, befogásakor, emelésekor vagy forgatásakor. A rendszereket az adott alkalmazási területnek megfelelően tervezik és telepítik.

A norelem ACADEMY lineáris technika alapismereteiről szóló videójában megtudhatja, mi az a lineáris technika, mire használják, és mi befolyásolja a lineáris technikai elemek kiválasztását. Megtudhatja, milyen károk keletkezhetnek az elemekben, és milyen ellenintézkedéseket tehet.

    

Lineáris vezető

A lineáris vezetők, másnéven lineáris vezetőrendszerek, két fő kategóriába sorolhatók:

A csúszóvezetők olyan lineáris vezetők, amelyekben a lineáris vezető egyes elemeit nem választják el gördülőelemek. Ezen vezetőrendszerek közé tartozik például a norelem fecskefarkú csúszóvezetője, amely megakadályozza a vezetőelem kiemelkedését forgó mozgások során.

A gördülővezetők a gördülés elvén alapulnak. Ebben az esetben gördülőelemeket, például görgők vagy golyók gördülnek két mozgó elem között. Egy gördülőelem-kosár, például egy görgőslánc, kordában tartja a gördülőelemeket, és biztosítja, hogy a vezető a lehető legnyugodtabban fusson. A gördülővezetők közé tartoznak például a profilsín-vezetők vagy a lineáris golyóscsapágyak.

Alapvetően a megvezetés minőségére vonatkozóan a vezető alakja és helyzetpontossága a döntő paraméter.

    

Lineáris golyóscsapágyak a norelemtől

A lineáris golyóscsapágyak – más néven golyós perselyek vagy tengelyvezetők – arra szolgálnak, hogy a gépelem lineáris mozgását a lehető legkisebb súrlódás mellett egy hengeres tengely mentén irányítsák. A hagyományos golyóscsapágyakkal ellentétben ezért axiális cirkulációval is rendelkeznek.

A norelem golyóscsapágyak megfelelnek az ISO 10285 szabvány 3-as sorozatának, amely szabályozza a lineáris golyóscsapágyak fő méreteit és tűréseit.

     

Alkalmazás

A lineáris golyóscsapágyakat a gép- és készülékgyártásban, valamint az iparban használják, amikor csak kevés hely áll rendelkezésre.

A lineáris csapágyak fontos alkatrészek a gép- és készülékgyártásban, és többek között automatizált gyártógépekben, szerszámgépekben, sínen közlekedő járművekben, valamint az élelmiszer- és és orvostechnikában.

A norelem lineáris golyóscsapágyakat például nyomdagépekben, lángvágó gépekben, mindenféle présgépben vagy számítógépekben, mérőeszközökben használják. A lineáris csapágyakat az eltoló eszközök, például a lineáris asztalok felállítására is használják.A norelem lineáris siklócsapágyait élelmiszeripari, gyógyszerészeti, orvosi és vegyiparban is alkalmazzák.

    

Vezetősínek szánnal

A norelem szánvezetők lehetővé teszik a vízszintes és függőleges irányú pozicionálást és mozgást. A szánvezetők rugalmasan hozzáigazíthatók a különböző igényekhez, ezért ideálisak számos gép- és készülékgyártási alkalmazáshoz, például a mérés- és irányítástechnikában.

     

A szánvezető alkalmazási területe

A szánvezetők nagy pontosságuknak köszönhetően nagyon népszerűek a precíziós gépiparban, a gép-, készülék- és mérőkészülék-gyártásban, valamint az optikai és precíziós gépiparban. A mikrométeres orsó segítségével a termékek például pontosan beállíthatók és a kívánt helyre rögzíthetők.

    

A szánvezetők anyagai

A szánvezetők készítéséhez szürkeöntvényt és alumíniumot használnak, az alumínium változatok kiváló kompromisszumot jelentenek a súly, a rugalmasság és a pontosság tekintetében. Opcionálisan a szánvezetők végütközőkkel és mikrométeres orsókkal is rendelhetők.

    

Csúszóvezetők a norelemtől

A DryLin® lineáris csúszóvezetők (műanyag csúszóvezetők) kenőanyagok használata nélkül lineáris mozgásokat végeznek. A szárazon futó DryLin® lineáris csúszóvezetők nem érzékenyek a szennyeződésre, és olajok, zsírok és kenőanyagok nélkül képesek a csúszásra. A norelem DryLin® lineáris csúszóvezetők nem igényelnek karbantartást, állíthatók, csendes járásúak és korrózióállók..

A DryLin® lineáris csúszóvezetők segítségével egyenes vonalú mozgások hajthatók végre, amelyek időnként nagy követelményeket támasztanak a pontosság, a tartósság és a gyorsaság tekintetében.

     

A DryLin® lineáris csúszóvezetők előnye

Mivel nem kell olajat, kenőanyagot és zsírt használni, ígymegtakaríthatók a DryLin®lineáris csúszóvezetők karbantartására, a kenőanyagok ártalmatlanítása, valamint a munkaidőre és a munkateljesítményre eső üzemi költségek.

DryLin® lineáris csúszóvezetők – alkalmazási területek

A csendes járás, a szennyeződésekkel, vízzel, vegyszerekkel, hővel és ütésekkel szembeni ellenállás azt jelenti, hogy a DryLin® lineáris csúszóvezetők az ipar és a kereskedelem minden területén felhasználhatók. A DryLin® lineáris csúszóvezetők a járműgyártásban, az élelmiszeriparban, a gyógyszeriparban, a fa- vagy fémalkatrészek gyártásában ugyanolyan megbízhatóan és csendesen teljesítik szolgálatukat, mint a tisztatér technikában, a textiliparban, az orvostechnikában és a nyomdákban.

     

Lineáris vezetők a norelemtől

A lineáris házegységek lineáris mozgásokat hajthatnak végre, és szállítószánként is alkalmazhatók. A norelem kompakt modelljei alumínium házból és előszerelt lineáris golyóscsapágyból állnak, mindkét oldalon tömítéssel. Tandem változat is kapható, amely két előre összeszerelt lineáris golyóscsapággyal van felszerelve, szöghiba kompenzációval. Mindegyik házegység rendelkezik egy kenőnyílással, amelyen keresztül a golyóscsapágyakat szükség esetén újra lehet kenni.

Végül, de nem utolsósorban a norelem kompakt tengelyblokkokat is kínál. Felfogó furattal rendelkeznek a vezetőtengelyek egyszerű és biztonságos beszorításához és rögzítéséhez.

     

Profilos sínvezetők

A norelem profilos sínvezető rendszereit különösen az anyagbevezetés, a szerelés- és az automatizálástechnika területén használják.

Az acélból készült norelem profilos sínvezetők induktívan edzett és köszörült futópályákkal rendelkeznek. Ezek 45°-os szögben vannak elrendezve. A golyósorok egyenletesen oszlatják el a terhelést. A rendszer így minden oldalról képes felvenni a nagy terhelést. Az integrált kenési folyamatnak köszönhetően a sínre szerelt profilos vezetősín rendszerek rendkívül kevés karbantartást igényelnek, és folyamatos használat mellett akár 80 °C-os hőmérsékletre is alkalmasak.

A felülről csavarozható profilos vezetősínek négy különböző méretben kaphatók. A síneket az ügyfél igényei szerinti hosszúságra vágják (maximum 3690 mm-ig). Az igényektől és a rendelkezésre álló helytől függően négy különböző típusú vezetőkocsi áll rendelkezésre (a standardtól a kompaktig) nemesített acélból és gördülőcsapágyacél golyókkal. A standard kivitelben a vezetőkocsik recirkulációs golyóscsapágy vezetéssel vannak ellátva N pontossággal előfeszítés nélkül (Z0). Nagyobb pontossági és előterhelési osztályok kérésre elérhetők. Mivel a norelem profilvezető rendszerei megfelelnek a jelenlegi piaci szabványoknak, könnyen helyettesítik más szállítók hasonló lineáris vezetőegységeit.

     

Görgős vezetősínek a norelemtől

A szerszám- és gépgyártásban – különösképpen az intelligens kezelési és automatizálási megoldások fejlesztésében –, vagy a raktározási és szállítási logisztikában, de az orvostechnikában is: a norelem görgős vezető- és teleszkópos sínrendszerei az alkalmazások széles skáláját ismerik és változatos megoldásokat kínálnak a kétsávos párhuzamos irányítási rendszerek lehetséges összehangolásához.

     

A norelem görgős vezetőrendszerek alkalmazási területei

A norelem görgős vezetőrendszereit azokban az esetekben használják, ha alkatrészeket, gépszegmenseket vagy rendszereket működési, gyártási vagy logisztikai okokból egy lineáris tengely mentén kell mozgatni. Az acélból készült szabványos sínekhez képest a jobb minőségű csapágyacélból készült görgős vezetősínek a norelem horganyzott és induktívan edzett futópályáival még jobb futási tulajdonságokat és nagyobb értékállóságot biztosítanak.

      

A norelem görgős vezetőrendszerek típusai

A norelem görgős vezetőrendszerei akár 4.080 mm hosszú vezetősínekből és kompakt és masszív kivitelű görgős vezetőkocsikból állnak, 20, 30 és 45 mm méretben. A görgős vezetőrendszerek mérettől és méretezéstől függően akár 5.500 Newton statikus és 12.280 Newton dinamikus terheléssel is működhetnek. A fix és szabadcsapágyas sínek kombinációja megakadályozza a görgős vezetőrendszerek kellemetlen elakadását és szükségtelen kopását. A vezetőkocsi a középső excenter görgő egyszerű átállításával holtjáték nélkül és a kívánt előfeszítéssel a sínre helyezhető. Ez garantálja a precíz futást, az állandó kenésű gördülőcsapágy pedig gondoskodik arról, hogy nem igényel karbantartást. Az együttmozgó lehúzó biztosítja a tiszta futófelületeket.

    

Görgővezetéses kocsik a norelemtől

Az acél görgővezetéses kocsikon kívül a norelem modifikált poliamid lehúzókkal felszerelt acél görgővezetéses kocsikat, továbbá alumínium présöntvényből készült, modifikált műanyag lehúzóval felszerelt görgővezetéses kocsikat is kínál. Az alumínium présöntvényből készült görgővezetéses kocsiknál ​​szabadalmaztatott lehúzó technológiát alkalmaznak, amely biztosítja, hogy egyszerre gyorsabb és csendesebb menetsebesség érhető el, és mozgás közben a teljes rendszer kenhető legyen.

Tudjon meg többet a görgős vezetősínek alkalmazásáról szóló videóban.

     

Pozicionáló rendszerek

A norelem pozicionáló asztalai és pozicionáló körasztalai a legkiválóbb precíziós technikát képviselik. A legkülönfélébb alkatrészek, érzékelők, végálláskapcsolók vagy akár kamerák is beállíthatók századmilliméteres pontossággal. Az elektromos hajtású, alacsony zajszintű és kevés karbantartást igénylő motoros asztalokat szerszámgépekben, megmunkáló központokban, kezelőrendszerekben, készülékgyártásban, valamint mérő- és vizsgálóberendezésekben használják. A sokoldalú mozgató és pozicionáló modulok akár 1,2 m/perc haladási sebességhez és 10 kg súlyú tárgyakhoz is alkalmasak.

Tudjon meg többet a pozicionáló rendszerekről az alkalmazási videóban

A szinte játékmentes vezetés lehetővé teszi a problémamentes és pontos pozicionálást a szerszámrendszerekben vagy kezelőrendszerekben. A pozicionáló egységeket a készülékgyártásban, de mérőeszközökben is, használják. A játékmentes orsónak köszönhetően a szán anélkül állítható, hogy ezt az orsót külön befogni vagy kioldani kellene. A vezető sugárirányú játéka kisebb, mint 0,02 mm. A pozicionáló asztalok még egy nagy előnye, hogy az orsó önzáró, és kiegészítőleg beszorító funkcióval is rendelkezik.