{"product":{"productId":"agid.20284","price":46.78,"name":"KÚPKEREKES HAJTÓMŰ, ALAK:B, U=1:1,M=5,5, L=80, MŰANYAG PIROS"},"currency":"EUR"}
Kúpkerekes Hajtómű
műanyag
piros
- Forgó mozgás 90°-os szögben való eltérítéséhez
- Karbantartásmentes
- Tetszőleges forgásirány
- Betétedzett kúpkerekek
- Üvegszál erősítésű műanyag ház
Mennyiségi egység
46,78 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kúpkerekes Hajtómű
Alak
B
Alaptestű anyaga
műanyag
Alaptest színe
piros
L=Hossz
80
M=Max. hajtónyomaték Nm
5,5
U=max fordulatszám f/p
150
U=Áttételi arány
1:1
KNy1
7
KNy2
7
Leírás
Anyag
Ház: üvegszálerősített műanyag.
Kúpkerekek: acél.
Kúpkerekek: acél.
Kivitel
Betétedzésű kúpkerekek.
Porvédős golyóscsapágyak.
Porvédős golyóscsapágyak.
További információk
Univerzálisan használható és karbantartásmentes kúpkerékhajtómű a forgó mozgás 90 fokos szögben történő átviteléhez. A forgási irány tetszőleges.
Ezek a kúpkerékhajtóművek kézi hajtáshoz, illetve rövid ideig gépi meghajtáshoz is alkalmasak alacsony fordulatszámok esetén.
A meghajtás belső hatlapú tengelyvéggel történik. A kihajtás tetszés szerint belső hatlapú tengelyvéggel, vagy egy külső hatlapú meghajtótengellyel történik.
Ezek a kúpkerékhajtóművek kézi hajtáshoz, illetve rövid ideig gépi meghajtáshoz is alkalmasak alacsony fordulatszámok esetén.
A meghajtás belső hatlapú tengelyvéggel történik. A kihajtás tetszés szerint belső hatlapú tengelyvéggel, vagy egy külső hatlapú meghajtótengellyel történik.
Műszaki adatok
Bekapcsolási időtartam: 20% (5 perc esetén)
Hőmérséklet-tartomány
0 °C ... +40 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.