text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gyorsdugaszoló Tengelykapcsoló
Kivitel 1
radiális eltolás-kiegyenlítéssel
Kivitel 2
csavaros karimával
Alaptestű anyaga
acél
D=Menet
M06
F4=Meg. húzó és nyomó terhelés
2,5
X=Sugárirányú eltolás-kiegyenl
0,6
A
14
A1
7
D1
42
D2
5,5
D3
10
KNy
10
L
30,5
L1 min.
11
L3
11
T
5,4
Typ
Belső menet

Leírás

Anyag
Tengelykapcsoló-rész és karima acélból.
Anya (DIN 439) acél, minőség 8.8.
Kivitel
Tengelykapcsoló-rész és karima, nemesített és foszfátozott.
Anya, barnított.
További információk

Helytakarékos gyorszáras tengelykapcsolók tengelyhibakiegyenlítéssel sokféle alkalmazási és használati lehetőséghez, pl. dugattyúrúd és lineáris mozgó egységek közötti kapcsolatként. Az egyszeres, erős és kétrészes tengelykapcsoló felszerelése, ill. leszerelése T-horonnyal történik, kézi utánigazítás nincs.
A gyorszáras tengelykapcsoló minden forgalomban lévő pneumatikus és hidraulikus emelőhengerrel összekapcsolható a csatlakozómenet segítségével.

A tengelykapcsoló nem visz át forgatónyomatékokat.

CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak