{"product":{"productId":"agid.4997","price":26.05,"name":"GYORSDUGASZOLÓ TENGELYKAP RADIÁLISELTOLÁS-KIEGYENLÍ D=M08 ACÉL, BELSŐMENET"},"currency":"EUR"}
Gyorsdugaszoló Tengelykapcsoló
radiális eltolás-kiegyenlítéssel
Acél
foszfátozott
- Egyszerű és robusztus
- Sokoldalúan alkalmazható
- Minden közönséges pneumatikus és hidraulikus emelőhengerrel kompatibilis
- Kivitel: belső menet vagy külső menet
Mennyiségi egység
€26.05
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gyorsdugaszoló Tengelykapcsoló
Menettípus
belső menet
Kivitel 1
radiális eltolás-kiegyenlítéssel
Kivitel 2
belső menet
Alaptest
anyaga
Acél
Alaptest
felülete
foszfátozott
D=Menet
M8
D1
26
L
45
L1
min.
13,5
L3
min.
11,5
L4
22,5
Megengedett húzó és
nyomó terhelés
max. kN
4,5
Radiális
eltolás-kiegyenlítés
X, max.
0,7
RoHS
true
SW
24
SW1
13
Leírás
Anyag
Tengelykapcsoló-rész és köröm acélból.
Anya (DIN 439) acél, minőség 8.8.
Anya (DIN 439) acél, minőség 8.8.
Kivitel
Tengelykapcsoló-rész és karima, nemesített és foszfátozott.
Anya, barnított.
Anya, barnított.
További információk
Gyorszáras tengelykapcsolók tengelyhibakiegyenlítéssel sokféle alkalmazási és használati lehetőséghez, pl. dugattyúrúd és lineáris mozgó egységek közötti kapcsolatként. Az egyszeres, erős és kétrészes tengelykapcsoló felszerelése, ill. leszerelése T-horonnyal történik, kézi utánigazítás nincs.
A gyorszáras tengelykapcsoló minden forgalomban lévő pneumatikus és hidraulikus emelőhengerrel összekapcsolható a csatlakozómenet segítségével.
A tengelykapcsoló nem visz át forgatónyomatékokat.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.