{"product":{"productId":"agid.30580","price":10.7,"name":"VEZETŐPERSELY KÖZPONTOSÍTÓ VÁLLAL D=9,L=22, EDZETT ACÉL 1.7139"},"currency":"EUR"}
Vezetőpersely
központosító vállal
edzett acél
- Precíz vezetés
- Központosító váll
- Stabilitás és pozicionálás
Mennyiségi egység
10,70 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vezetőpersely
Kivitel 1
központosító vállal
Alaptest
anyaga
edzett acél
Acélkulcs
1.7139
D=átmérő
9
L=Hossz
22
D1
14
D2
16
L1
22
L2
3
L3
3
RoHS
true
Leírás
Anyag
Vezetőhüvely, edzett acél 1.7139.
Kivitel
betétedzésű.
További információk
Az acélból készült, központosító vállal rendelkező vezetőhüvelyek a szerszám- és formakészítésben használható komponensek. Szerszámok, formák vagy egyéb mozgó alkatrészek precíz vezetését, beállítását és pozicionálását biztosítják.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.