{"product":{"productId":"agid.31189","price":0.1,"name":"TÖMÍTŐGYŰRŰ DIN7603, ALAK:AFLACHDICHTRING RÉZ, D1=6,7, D2=9,4"},"currency":"EUR"}
Tömítőgyűrű
réz
- -
- -
- -
- Nagy hőállóság
Mennyiségi egység
0,10 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tömítőgyűrű
Alak
A
DIN
-
Alaptest
anyaga
réz
D1=Belső átmérő
6,7
D2=Külső átmérő
9,4
Alaktípus
-
H
1
Névleges méret
6,5x9,5
RoHS
true
Leírás
Anyag
Réz vagy alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Tömítőgyűrűk DIN 7603, A alak. Statikus csavarkötések tömítésére használhatók. Megakadályozzák a folyadékok vagy gázok kilépését és ezzel egyidejűleg védik a rendszert portól, szennyeződéstől és folyadékoktól.
A réz és alumínium tömítőgyűrűk a korrózióállóságuknak köszönhetően, kivéve egyes erős savakat, bárhol alkalmazhatók. Puha struktúrájú anyaguk az összecsavarozandó részek bármely egyenetlenségébe bepréselődik és nagyon jó tömítést biztosítanak.
A tömítőgyűrűket pl. DIN 908 szabványú zárócsavarokhoz és üreges csavarokhoz használják.
A réz és alumínium tömítőgyűrűk a korrózióállóságuknak köszönhetően, kivéve egyes erős savakat, bárhol alkalmazhatók. Puha struktúrájú anyaguk az összecsavarozandó részek bármely egyenetlenségébe bepréselődik és nagyon jó tömítést biztosítanak.
A tömítőgyűrűket pl. DIN 908 szabványú zárócsavarokhoz és üreges csavarokhoz használják.
Hőmérséklet-tartomány
Réz max. 300 °C.
Alumínium max. 200 °C.
Alumínium max. 200 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.