Anyag
Acél.
Kivitel
Edzett csuklótest és siklócsapágy.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Edzett csuklótest és siklócsapágy.
További információk
A kettős tengelycsuklók siklócsapággyal 90°-ban elfordíthatók.
Max. átvihető forgatónyomaték (Nm) 150 f/perc esetén; munkavégzési szög α < 5°.
* Furatmélység kisebb, mint a DIN 808 esetén.
Max. átvihető forgatónyomaték (Nm) 150 f/perc esetén; munkavégzési szög α < 5°.
* Furatmélység kisebb, mint a DIN 808 esetén.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.