Anyag
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Ezek a csuklós tengelyek 2 nyers kivitelű keresztcsuklóból (23409), egy négyszögletes köztes tengelyből és egy szinkronizáló tolóhüvelyből állnak. A csuklós tengelyek bármilyen kívánt hosszúságban megrendelhetők. A keresztcsuklós tengelyek kézi meghajtáshoz, ill. rövid ideig gépi meghajtáshoz is alkalmasak alacsony fordulatszámok esetén.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.