{"product":{"productId":"agid.4911","price":101.45,"name":"RUGALMAS TENGELYKAPCSOLÓ KÚPOSPERSELLYEL+FESZÍTŐG MÉ.10 L=50ALUMÍNIUM, KOMP:POLIURETÁN, D4=32,D1/D2=6 D1+D2=6"},"currency":"EUR"}
Rugalmas tengelykapcsoló
kúpos persellyel és feszítőgyűrűvel
alumínium
- Alkalmas magas fordulatszámokhoz
- Lengéscsillapító
- A tengelykapcsoló csillag előfeszítése révén játékmentes
- Egyszerű szerelés (dugós rendszer)
Mennyiségi egység
101,45 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rugalmas tengelykapcsoló
Méret
10
Kivitel 1
kúpos persellyel és feszítőgyűrűvel
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
poliuretán
D1/D2=rögzítőfurat
6
D4=Klső átmérő
32
L=Hossz
50
B
10
B1
2
C
(DIN 912-12.9)
4x M3
Csavarok
meghúzási
nyomatéka Nm
2
D1/D2
max.
14
D1/D2
min.
6
D3
17
D5
8,5
D6
10,5
L1
18,5
L2
13
L3
15,5
Max.
tengelyeltérés
axiális ±
0,5
Max.
tengelyeltérés
laterális
0,1
Névleges
nyomaték
Nm
10
Radiális
rugómerevség
N/mm
600
RoHS
true
Statikus
csavarodási merevség
Nm/szögperc
0,04
Tehetetlenségi
nyomaték
(10⁻³ kgm²)
0,015
UNSPSC Code
23153403
max.
fordulatszám
f/perc
30000
Leírás
Anyag
Poliuretán tengelykapcsoló-rendszer 98° Shore A keménységgel.
Alumínium agy. Kónuszgyűrű, nemesíthető acél.
Alumínium agy. Kónuszgyűrű, nemesíthető acél.
További információk
Ez a tengelykapcsoló-sorozat főként nagy fordulatszámú főtengely- és fúróorsó-hajtásokhoz alkalmas. Dugaszolószerelések előtt a két feszítőgyűrű-perselyt a csavar előre megadott meghúzási nyomatékával kell a tengelycsapokon rögzíteni. A csillag enyhe beolajozása minimálisra csökkenti a szerelési erőhatást.
Felszerelés
A tengelycsapok összekapcsolását a perselyfurattal átmeneti illesztéssel kell megoldani. A játék legalább 0,02 mm lehet, pl.
Tengely: Ø 25 k6
Furat: Ø 25 G6.
D min. értéknél kisebb átmérők is lehetségesek, a tengelykapcsoló névleges nyomatékának biztonságos átvitele azonban tovább nem garantálható.
Tengely: Ø 25 k6
Furat: Ø 25 G6.
D min. értéknél kisebb átmérők is lehetségesek, a tengelykapcsoló névleges nyomatékának biztonságos átvitele azonban tovább nem garantálható.
Egyedi igényre
D1 és D2 kívánt perselyfurat tűrési osztállyal vagy tűrési mezővel.
Rajzi hivatkozás
1) Elasztomer csillag
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.