{"product":{"productId":"agid.4911","price":182,"name":"RUGALMAS TENGELYKAPCSOLÓ KÚPOSPERSELLYEL+FESZÍTŐG MÉ.60 L=78ALUMÍNIUM, KOMP:POLIURETÁN, D4=55,D1/D2=12 D1+D2=12"},"currency":"EUR"}
Rugalmas tengelykapcsoló
kúpos persellyel és feszítőgyűrűvel
alumínium
- Alkalmas magas fordulatszámokhoz
- Lengéscsillapító
- A tengelykapcsoló csillag előfeszítése révén játékmentes
- Egyszerű szerelés (dugós rendszer)
Mennyiségi egység
182,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rugalmas tengelykapcsoló
Méret
60
Kivitel 1
kúpos persellyel és feszítőgyűrűvel
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
poliuretán
D1/D2=rögzítőfurat
12
D4=Klső átmérő
55
L=Hossz
78
B
14
B1
3
C
(DIN 912-12.9)
4x M5
Csavarok
meghúzási
nyomatéka Nm
6
D1/D2
max.
26
D1/D2
min.
12
D3
30
D5
12,5
D6
27
L1
30
L2
18
L3
25
Max.
tengelyeltérés
axiális ±
0,5
Max.
tengelyeltérés
laterális
0,1
Névleges
nyomaték
Nm
60
Radiális
rugómerevség
N/mm
2600
RoHS
true
Statikus
csavarodási merevség
Nm/szögperc
0,6
Tehetetlenségi
nyomaték
(10⁻³ kgm²)
0,28
UNSPSC Code
23153403
max.
fordulatszám
f/perc
17500
Leírás
Anyag
Poliuretán tengelykapcsoló-rendszer 98° Shore A keménységgel.
Alumínium agy. Kónuszgyűrű, nemesíthető acél.
Alumínium agy. Kónuszgyűrű, nemesíthető acél.
További információk
Ez a tengelykapcsoló-sorozat főként nagy fordulatszámú főtengely- és fúróorsó-hajtásokhoz alkalmas. Dugaszolószerelések előtt a két feszítőgyűrű-perselyt a csavar előre megadott meghúzási nyomatékával kell a tengelycsapokon rögzíteni. A csillag enyhe beolajozása minimálisra csökkenti a szerelési erőhatást.
Felszerelés
A tengelycsapok összekapcsolását a perselyfurattal átmeneti illesztéssel kell megoldani. A játék legalább 0,02 mm lehet, pl.
Tengely: Ø 25 k6
Furat: Ø 25 G6.
D min. értéknél kisebb átmérők is lehetségesek, a tengelykapcsoló névleges nyomatékának biztonságos átvitele azonban tovább nem garantálható.
Tengely: Ø 25 k6
Furat: Ø 25 G6.
D min. értéknél kisebb átmérők is lehetségesek, a tengelykapcsoló névleges nyomatékának biztonságos átvitele azonban tovább nem garantálható.
Egyedi igényre
D1 és D2 kívánt perselyfurat tűrési osztállyal vagy tűrési mezővel.
Rajzi hivatkozás
1) Elasztomer csillag
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.