{"product":{"productId":"agid.4916","price":154.71,"name":"RUGALMAS TENGELYKAPCSOLÓ RADIÁLISSZORÍTÓPERSELLYEL MÉ.60 L=62 ALUMÍNIUM,KOMP:POLIURETÁN, D4=60, D1/D2=12D1+D2=12"},"currency":"EUR"}
Rugalmas tengelykapcsoló
radiális szorítópersellyel
alumínium
- Alkalmas magas fordulatszámokhoz
- Lengéscsillapító
- A radiális működtetésű szorító agy lényegesen rövidebb szerelési időket eredményez
- A tengelykapcsoló csillag előfeszítése révén játékmentes
- Egyszerű szerelés (dugós rendszer)
Mennyiségi egység
154,71 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rugalmas tengelykapcsoló
Méret
60
Kivitel 1
radiális szorítópersellyel
Alaptestű anyaga
alumínium
Komponens anyaga
poliuretán
CTR=Sugárirányú rugómerevség
2600
CTS=Stat. csav. merevség nm/ar
0,61
D1/D2=Rögzítőfurat
12
D4=Klső átmérő
60
L=Hossz
62
MA=Meghúzási nyomaték (nm)
35
MN=Névleges nyomaték nm
60
Mt=Tehetetlenségi nyomaték (10
0,18
S2=Max. tengelyirányú tengelye
0,5
S=Max. oldalirányú tengelyelto
0,1
A
19,5
B
14
B1
3
C (DIN 912-10.9)
M08
D1/D2
12
D1/D2 max.
29
D1/D2 min.
15
D5
12,5
D6
27
L1
22
L2
18
L3
10
Leírás
Anyag
Poliuretán tengelykapcsoló-rendszer 98° Shore A keménységgel, alumínium agy.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A radiálisan működtetett szorítóperselyek jelentősen rövidebb szerelési időket eredményeznek. A tengelykapcsolók teljesen összeszerelt állapotban szerelhetők össze, illetve dugaszos szerelés is lehetséges. A csillag enyhe beolajozása minimálisra csökkenti a szerelési erőhatást. Ügyeljen a szorítócsavar szükséges meghúzási nyomatékára.
Felszerelés
A tengelycsapok összekapcsolását a perselyfurattal átmeneti illesztéssel kell megoldani. A játék legalább 0,01 mm és legfeljebb 0,04 mm lehet, pl.
Tengely Ø 28 k6
Persely Ø 28 F6.
D min. értéknél kisebb átmérők is lehetségesek, a tengelykapcsoló névleges nyomatékának biztonságos átvitele azonban tovább nem garantálható.
Tengely Ø 28 k6
Persely Ø 28 F6.
D min. értéknél kisebb átmérők is lehetségesek, a tengelykapcsoló névleges nyomatékának biztonságos átvitele azonban tovább nem garantálható.
Egyedi igényre
D1 és D2 kívánt perselyfurat tűrési osztállyal vagy tűrési mezővel.
Rajzi hivatkozás
1) Elasztomer csillag
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.