{"product":{"productId":"agid.4916","price":185.73,"name":"RUGALMAS TENGELYKAPCSOLÓ RADIÁLISSZORÍTÓPERSELLYEL MÉ.150 L=73ALUMÍNIUM, KOMP:POLIURETÁN, D4=70,D1/D2=15 D1+D2=15"},"currency":"EUR"}
Rugalmas tengelykapcsoló
radiális szorítópersellyel
alumínium
- Alkalmas magas fordulatszámokhoz
- Lengéscsillapító
- A radiális működtetésű szorító agy lényegesen rövidebb szerelési időket eredményez
- A tengelykapcsoló csillag előfeszítése révén játékmentes
Mennyiségi egység
185,73 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rugalmas tengelykapcsoló
Méret
150
Kivitel 1
radiális szorítópersellyel
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
poliuretán
D1/D2=rögzítőfurat
15
D4=Klső átmérő
70
L=Hossz
73
A
23
B
15
B1
4
C
(DIN
912-10.9)
M10
Csavarok
meghúzási
nyomatéka Nm
67
D1/D2
max.
33
D1/D2
min.
22
D5
14,5
D6
30
L1
26,5
L2
20
L3
12
Max.
tengelyeltérés
axiális ±
1
Max.
tengelyeltérés
laterális
0,1
Névleges
nyomaték
Nm
150
Radiális
rugómerevség
N/mm
3300
RoHS
true
Statikus
csavarodási merevség
Nm/szögperc
1,05
Tehetetlenségi
nyomaték
(10⁻³ kgm²)
0,38
Leírás
Anyag
Poliuretán tengelykapcsoló-rendszer 98° Shore A keménységgel, alumínium agy.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A radiálisan működtetett szorítóperselyek jelentősen rövidebb szerelési időket eredményeznek. A tengelykapcsolók teljesen összeszerelt állapotban szerelhetők össze, illetve dugaszos szerelés is lehetséges. A csillag enyhe beolajozása minimálisra csökkenti a szerelési erőhatást. Ügyeljen a szorítócsavar szükséges meghúzási nyomatékára.
Felszerelés
A tengelycsapok összekapcsolását a perselyfurattal átmeneti illesztéssel kell megoldani. A játék legalább 0,01 mm és legfeljebb 0,04 mm lehet, pl.
Tengely Ø 28 k6
Persely Ø 28 F6.
D min. értéknél kisebb átmérők is lehetségesek, a tengelykapcsoló névleges nyomatékának biztonságos átvitele azonban tovább nem garantálható.
Tengely Ø 28 k6
Persely Ø 28 F6.
D min. értéknél kisebb átmérők is lehetségesek, a tengelykapcsoló névleges nyomatékának biztonságos átvitele azonban tovább nem garantálható.
Egyedi igényre
D1 és D2 kívánt perselyfurat tűrési osztállyal vagy tűrési mezővel.
Rajzi hivatkozás
1) Elasztomer csillag
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.