text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rugalmas tengelykapcsoló
Méret
500
Kivitel 1
radiális szorítópersellyel
Alaptestű anyaga
alumínium
Komponens anyaga
poliuretán
CTR=Sugárirányú rugómerevség
5900
CTS=Stat. csav. merevség nm/ar
5,8
D1/D2=Rögzítőfurat
20
D4=Klső átmérő
100
L=Hossz
94
MA=Meghúzási nyomaték (nm)
115
MN=Névleges nyomaték nm
500
Mt=Tehetetlenségi nyomaték (10
2,2
S2=Max. tengelyirányú tengelye
1
S=Max. oldalirányú tengelyelto
0,15
A
36
B
22
B1
5
C (DIN 912-10.9)
M12
D1/D2
20
D1/D2 max.
56
D1/D2 min.
38
D5
20,5
D6
47
L1
33
L2
28
L3
16

Leírás

Anyag
Poliuretán tengelykapcsoló-rendszer 98° Shore A keménységgel, alumínium agy.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A radiálisan működtetett szorítóperselyek jelentősen rövidebb szerelési időket eredményeznek. A tengelykapcsolók teljesen összeszerelt állapotban szerelhetők össze, illetve dugaszos szerelés is lehetséges. A csillag enyhe beolajozása minimálisra csökkenti a szerelési erőhatást. Ügyeljen a szorítócsavar szükséges meghúzási nyomatékára.
Felszerelés
A tengelycsapok összekapcsolását a perselyfurattal átmeneti illesztéssel kell megoldani. A játék legalább 0,01 mm és legfeljebb 0,04 mm lehet, pl.
Tengely Ø 28 k6
Persely Ø 28 F6.
D min. értéknél kisebb átmérők is lehetségesek, a tengelykapcsoló névleges nyomatékának biztonságos átvitele azonban tovább nem garantálható.
Egyedi igényre
D1 és D2 kívánt perselyfurat tűrési osztállyal vagy tűrési mezővel.
Rajzi hivatkozás
1) Elasztomer csillag
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak