Anyag
Alumínium agy, nemesacél harmonika.
Kivitel
Fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Alumínium agy, nemesacél harmonika.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A radiálisan működtetett szorítóperselyek jelentősen rövidebb szerelési időket és sokkal egyszerűbb összeszerelést tesznek lehetővé nehezen hozzáférhető szerelési helyeken is. Ügyeljen a szorítócsavar szükséges meghúzási nyomatékára.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C ... +200 °C
Felszerelés
A tengelycsapok összekapcsolását a perselyfurattal átmeneti illesztéssel kell megoldani. A játék legalább 0,01 mm és legfeljebb 0,04 mm lehet, pl.
Tengely Ø 28 k6
Furat Ø 28 F6.
D min. értéknél kisebb átmérők is lehetségesek, a tengelykapcsoló névleges nyomatékának biztonságos átvitele azonban tovább nem garantálható.
Mivel a fém harmonikák vékony nemesacél lemezből készülnek, összeszerelés és szétszerelés közben különösen nagy gondosság szükséges. A harmonika károsodásai a tengelykapcsolót használhatatlanná tehetik.
Tengely Ø 28 k6
Furat Ø 28 F6.
D min. értéknél kisebb átmérők is lehetségesek, a tengelykapcsoló névleges nyomatékának biztonságos átvitele azonban tovább nem garantálható.
Mivel a fém harmonikák vékony nemesacél lemezből készülnek, összeszerelés és szétszerelés közben különösen nagy gondosság szükséges. A harmonika károsodásai a tengelykapcsolót használhatatlanná tehetik.
Egyedi igényre
D1 és D2 kívánt perselyfurat tűrési osztállyal vagy tűrési mezővel.
Rajzi hivatkozás
1) EASY-Clamp rendszer 20-as mérettől
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.