text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mrev tengelykapcsoló
Kivitel 1
réselt
Alaptest anyaga
acél
D1=Rögzítőfurat
12
D4=Klső átmérő
29
L=Hossz
45
C (DIN 912-12.9)
M4x12
Csavarok meghúzási nyomatéka Nm
4,6
Névleges nyomaték Nm
70
R
32,7
UNSPSC Code
23153502

Leírás

Anyag

acél.

1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta
További információk
A merev tengelykapcsolók nagy forgatónyomatékokat visznek át torzulásmentesen és játékmentesen. Akkor kerülnek felhasználásra, ha nincsenek tengelycsapágyazások vagy beigazítási hibák. Kopásálló és karbantartást nem igényel. Rögzítőcsavaroknak köszönhetően a csavarok nem lazulnak ki rezgés miatt.

A max. névleges nyomaték átvitele csak a tengelyek optimális összeszerelése és mérettartóssága esetén érhető el.

Max. fordulatszám 4000 f/perc.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C - +175 °C.
Egyedi igényre
Egyéb méretek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak