Anyag
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Szorítópatronok központi anyával, A-forma
kezdet
24,86 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Szorítópatronok központi anyával, B-forma
kezdet
31,90 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Szorítópatron kis tömeg- és tehetetlenségi nyomatékkal. Egyszerű csatlakozás és kioldás – a tengelyeken nincs berágódás. Tökéletes a játék nélküli kapcsolatokhoz. Kiváló koncentrikusság és körmozgás. Hornyolt és hornyolás nélküli tengelyekkel is használható.
- 5 és 35 mm közötti tengelyátmérő esetén
- nagy forgatónyomatékokhoz
- csekély axiális eltolódás szerelés közben
- öncentírozó
- 5 és 35 mm közötti tengelyátmérő esetén
- nagy forgatónyomatékokhoz
- csekély axiális eltolódás szerelés közben
- öncentírozó
Felszerelés
A tengelynek és a perselynek olaj-, zsír- és szennyeződésmentesnek kell lennie. A szorítópatront ne zsírozza. A szorítópatront helyezze be a perselyfoglalatba, majd tolja a tengelyre. Az anyacsavart kézzel húzza meg, majd egy nyomatékkulccsal húzza meg a megadott meghúzási nyomatékkal.
Toleranciák
Tengelyátmérő és perselyfurat
A-forma ±0,04 mm.
B-forma ±0,08 mm.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
A-forma ±0,04 mm.
B-forma ±0,08 mm.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.