text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
1.7225 acél.
Kivitel
galvanikusan horganyzott és passzivált.
További információk
A magasságállító lábakat nehéz berendezések, gépek és készülékek felállítására és kiegyenlítésére használják. Jellemzőjük a 15 mm - 40 mm közötti széles beállítási tartomány.
Az F statikus terhelés a rögzítőcsavar előfeszítő erejének levonása után értendő.
Egyedi igényre
További méretek.
Magasságállító láb, nemesacél A1 vagy A4.
Accessory
96650 Körmöskulcs orral DIN 1810A bővített.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak