text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

27000

Legtöbbször vásárolt

Gyakran megtekintett a bevásárlókosaradban lévő termékekkel

norelem mozgat – 27000

   

A norelem 27000 termékcsoportja tizenegy kategóriába sorolható:

  • Csuklófejek
  • Villás csuklók
  • Könyökcsuklók
  • Axiális csuklók
  • Magasságállító elemek
  • Szintező ékek
  • Zsanérok
  • Csatlakozók gázrugókhoz (ütközők)
  • Állítólábak, géplábak
  • Menetes orsók állítólábakhoz
  • Tartozékok állítólábakhoz

     

Csuklófejek

A csuklós elemek fontos mechanikai alkatrészek, lehetővé teszik gépek és berendezések mozgását. Gépek között összekötőként szolgálnak és rugalmas, súrlódásmentes mozgást biztosítanak.

A norelem különböző felhasználásokhoz és iparágakhoz a csuklótestek széles választákét kínálja. Az egyes termékek kiváló minőséggel, pontossággal és hosszú élettartammal tűnnek ki. A norelem csuklótestek kiváló minőségű anyagokból készülnek és igényes körülmények között is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. A csuklós elemekhez alkalmazott anyagok:

  • automataacél
  • nemesacél
  • IGUMID®
  • acél
  • nemesíthető acél

A hosszú éves tapasztalatból és szaktudásból merítve a norelem a csuklós elemek gazdag választékát fejlesztette ki, amelyek megfelelnek a különböző ipari felhasználások követelményeinek. Kezdve a csapoktól a rugós szorítócsapokon és csuklófejeken át egészen a csuklós csapágyakig, a norelem számos felhasználáshoz nyújt megoldást.

A csuklós elemek a kiváló minőség mellett egyszerű szerelésükkel és sokoldalú felhasználási lehetőségekkel tűnnek ki. Akadálytalanul integrálhatók meglévő rendszerekbe és lehetővé teszik a hatékony és pontos mozgást.

A kínálat termékei M4 és M22x1,5 közötti méretekben kaphatók.

   

Villás csuklók 

A villás csuklók mechanikus kötőelemek, amelyeket gyakran alkalmaznak különböző felhasználásokra. Két alkatrész közötti mozgás biztosítására szolgálnak úgy, hogy azok egy közös tengely körüli forgását teszik lehetővé. Ezenkívül segítik a lineáris toló és húzó mozgásokat.

A villás csuklók egy villás fejből és egy a villán átvezetett csapból állnak.

A villás csuklók számos iparágban és területen kerülnek felhasználásra, többek között gépgyártás, autógyártás, robottechnika és még sok más. Kiválóan alkalmasak olyan helyeken, ahol elfordítható kötésre van szükség, pl. csuklókaroknál, emelőeszközöknél és zsanéroknál.

A norelem árupalettájában számos villás csuklót kínál különböző követelményekhez. Ehhez különböző átmérőjű csuklófejek (M5 és M20 között), de golyós- vagy siklócsapágyas csuklófejek is tartoznak. Mindkét változat mind belső, mind külső menettel kapható.

A kiváló funkcionalitásnak és hosszú élettartamnak köszönhetően a norelem villás csuklók ideális megoldásokat nyújtanak azoknak a mérnököknek, tervezőknek és gyártóknak, akik nagy hangsúlyt fektetnek az első osztályú mechanikus kötőelemekre.

    

Könyökcsuklók

A norelem könyökcsuklók kiváló minőségű elemek, amelyek különböző területeken alkalmazhatók. Kiemelkedő tulajdonságuk a precíz felépítés és a nagy teherbírás. A könyökcsuklók rugalmas kötést hoznak létre két elem között, az elemek közötti szög beállítható.

A norelem könyökcsuklók széles körben alkalmazhatók az iparban, különösen a gép- és berendezésgyártásban és az automatizálási technikában. Ideálisak olyan alkalmazásoknál, ahol a két alkatrész között változtatható szögbeállításra van szükség, pl. csuklós karok, elfordító berendezések vagy kötőelemek.

A norelem a könyökcsuklók széles választékát kínálja a „norelem mozgat – 27000“ termékcsoportban. A kivitelek között különböző átmérőjű, különböző anyagokból készült és különböző rögzítéssel rendelkező könyökcsuklók találhatók.

A norelem könyökcsuklók termékcsaládjába tartoznak a következő termékek:

A termékek megfelelnek a DIN 71802, DIN 71803 és DIN 71805 szabványoknak.

      

Axiális csuklók

Az axiális csuklókat a gép- és berendezésgyártásban forgó mozgások és axiális erők átvitelére alkalmasak. Rugalmas kapcsolatot hoznak létre különböző elemek között és egyidejűleg bizonyos mozgathatóságot tesznek lehetővé.

Az axiális csuklók gyakran olyan ipari alkalmazásoknál kerülnek felhasználásra, ahol precíz erőátvitelre van szükség. Így például robotokban, szerszámgépekben vagy autók kormányrendszerében.

A norelem axiális csuklók kiváló minőségű anyagokból, mint pl. acélból és nemesacélból készülnek. Az anyag nagy teherbírást és hosszú élettartamot garantál. Az axiális csukló egy felső és egy alsó csészéből, valamint egy nyomórúdból áll. Ez a konstrukció lehetővé teszi az axiális csuklónak a csekély súrlódással járó és pontos erőátvitelt, akár fordulatszámok és axiális erők esetében is.

A húzóerőkhöz beállítható axiális csuklók mellett a norelem a DIN 71802 axiális csuklóhoz hasonló termékeket is kínál.

     

Magasságállító elemek

A magasságállító elemek innovatív alkatrészek, amelyeket különböző területeken a rugalmas magasságbeállításhoz használják. Bútoripar, gépészet vagy építőipar - a magasságállító elemek mindenütt nagyon fontos szerepet játszanak. A gépek összeszerelésénél például a munkalapok vagy készülékek ideális munkamagasságára történő beállításra szolgálnak. A magasságállító elem ily módon hatékony és ergonomikus munkakörélményekről gondoskodik.

Ezekkel a sokoldalú elemekkel az objektumok vagy felületek igény szerinti magasságba vihetők. Általában robusztus anyagokból készülnek, mint pl. acél vagy nemesacél, továbbá speciális mechanizmussal rendelkeznek a pontos magasságbeállításhoz.

A magasságállító elemek fő feladata a magasság rugalmas és az egyéni követelményeknek megfelelő beállítása. Kényelmes és ergonomikus körülményeket teremtenek, ezenkívül hozzájárulnak a helytelen testtartás és sérülések megelőzéséhez. A pontos beállíthatóság fokozza a termelékenységet és a hatékonyságot.

A norelem a magasságállító elemeket a következő kivitelekben kínálja:

A termékek igény szerint ellenanyával vagy ellenanya nélkül is rendelhetők.

   

Szintező ékek

A szintező ékek különböző területeken alkalmazható eszközök, egyenetlen felületek kiegyenlítésére és stabil alap létrehozására szolgálnak. Gyakran használatosak az építő- és autóiparban, de más iparágakban is megtalálhatók, ahol pontos beállításra van szükség.

A szintező ékek általában keménygumiból vagy műanyagból készülnek. Több fokozatból vagy különböző magasságú rétegekből állnak. Ezzel igény szerint egymásra helyezhetők és a magassághoz igazíthatók.

A szintező ékek használata egészen egyszerű. A kiegyenlítendő tárgy alá kell helyezni. A tárgyat a megfelelő helyen felemelve kiegyenlítődnek az egyenetlenségek és a ferde fekvés. Az ékek stabil és megbízható alátámasztást nyújtanak és nagy terheléseknél is helytállnak.

   

Zsanérok

A zsanérok összekötik és mozgatják az elemeket. Számos gép és alkalmazás fontos alkatrészei. A norelem árukínálatában nem csak különböző méretű, hanem különböző anyagokból és kivitelekben készült zsanérokat kínál.

A zsanérok az alaptest anyaga és a rögzítési mód szerint választhatók ki.

A zsanérok rögzítési módja határozza meg, hogyan rögzítik a zsanért a konstrukcióra. A norelem zsanérok rögzítési módjai lehetnek rögzítőfurat, rögzítőanya, rögzítőcsavarok, perselyek, perselyek és rögzítőcsavarok, oválfuratok, valamint hegeszthető zsanérok.

Az alaptest anyaga esetében választható acél, alumínium, termoplaszt, cink és nemesacél (nemesacél A2 és nemesacél A4 is).

    

Csatlakozók gázrugókhoz (ütközők)

A gázrugók csatlakozói, másnéven ütközők, speciális alkatrészek, amelyek a gázrugókkal együtt kerülnek felhasználásra. A gázrugók hidraulikus elemek, amelyek fedelek, ajtók és más mozgó alkatrészek mozgásának támogatására szolgálnak. A sűrített gáz nyomóerejének kihasználásával ellenőrzik és lehetővé teszik az egyenletes mozgást.

A gázrugó csatlakozókat a rugók végére helyezik és a szomszédos alkatrészek csatlakoztatására szolgálnak. Az ütközők segítségével egyszerű a gázrugók be- és kiszerelése, továbbá megbízható rögzítést biztosítanak.

Az ütközők termékcsalád összes terméke acélból és nemesacélból készül. A termékválasztékhoz tartoznak:

   

állítólábak, géplábak

A norelem géplábak stabil felépítésükkel, kifogástalan kidolgozásukkal és gyors beszerelhetőségükkel tűnnek ki. A termékpaletta az állítható magasságú állítólábaktól kezdve a szintező géplábakig terjed.

A lábak két komponensből, mégpedig egy menetes orsóból és egy talpból állnak. A norelem állítólábak úgy készülnek, hogy mindegyik menetes orsó mindegyik talppal kombinálható. Az alkalmazási területnek megfelelően az állítólábak egyszerűen és egyedileg állíthatók össze.

A nagy terhelésnek kitett állítólábaknak nagy stabilitással kell rendelkezniük. Ez acél, nemesacél és cinkprésöntvény alkalmazásával érhető el.

Az állítólábak különböző kivitelei mellett, mint pl. kerek, hatlapú, recés tárcsával és még sok más, a termékcsoportban a következő kivitelek is megtalálhatók:

  • kacsalábak
  • csuklós lábak
  • csuklós talpak
  • kalapos elemek
  • sapkák
  • géplábak
  • rezgéscsillapítók
  • talpak

A változatos kiviteleknek köszönhetően az állítólábak sokféle kombinációban minden területen használhatók.

    

Menetes orsók állítólábakhoz

Az állítólábak menetes orsója az iparban és más területeken a magasság beállításnál játszanak fontos szerepet. Az állítólábak vagy szintezőelemek magasságának pontos beállítására szolgálnak.

A norelem nagy választékban kínál különböző kivitelű menetes orsókat, amelyek a legkülönbözőbb követelményeket is kielégítik. A menetes orsók mellett a gömbfogantyúk is ehhez a termékkategóriához tartoznak. A termékek acél vagy nemesacél kivitelben kaphatók. Továbbá a norelem menetes orsók különböző, M6 és M24 közötti menetmérettel rendelhetők.

Az állítólábak menetes orsóinak használata igen egyszerű. Az állítóláb házába belecsavarozva pontos és stabil magasságbeállítást biztosítanak. Az állítóláb magasságának beállítása az orsó forgatásával történik az óramutató járásával egyező vagy ellentétes irányban. Így a gépek, készülékek vagy bútorok gyorsan én pontosan szintbe állíthatók.

   

Tartozékok állítólábakhoz

A menetes orsókon kívül az állítólábakhoz a norelem a következő tartozékokat kínálja: