text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

28000

Legtöbbször vásárolt

Gyakran megtekintett a bevásárlókosaradban lévő termékekkel

norelem mozgat – 28000

   

A norelem 28000 termékcsoportja négy kategóriába sorolható: 

  • Olajfigyelő ablakok 
  • Zárócsavarok, záródugók 
  • Beöntőcsonkok, légtelenítő csavarok 
  • Olajszintjelzők 

    

Olajfigyelő ablakok

Az olajfigyelő ablakok fontos alkatrészek és számos iparágban használatosak. Gépekben és berendezésekben folyadékok, különösen olaj, megfigyelésére szolgálnak. Az olajfigyelő ablakok segítségével ellenőrizhető az olaj aktuális állapota, így a lehetséges problémák időben felismerhetők és megfelelő intézkedések végezhetők. Hozzájárulnak a megelőző karbantartáshoz, csökkentik a leállási időket és javítják a gépek és berendezések hatékonyságát.  

Az ablakok egy hengeres házból és egy átlátszó megfigyelő ablakból állnak. A ház legtöbbször termoplasztból, poliamidból készül. Az integrált olajvezeték lehetővé teszi, hogy az olaj közvetlenül látható. Az átlátszó üveget gyakran ellenállóképes anyagból készítik, így akár 90 °C fokos hőmérsékletig alkalmazható és vegyszerálló. Az olajfigyelő ablak oldószerálló, viszont nem alkohol- és fagyálló. A norelem termékválasztékában becsavarozható és benyomható olajfigyelő ablakokat kínál. 

Az olajfigyelő ablakok használat több előnyt nyújt. Az olaj állapotának folyamatos megfigyelésével időben észlelhetők a szennyeződések, a részecske- és habképződés vagy az olaj homályosodása. Ez elősegíti a karbantartás tervezését még mielőtt a gép nagy költségekkel járó leállása vagy károsodása lépne fel. Az olajfigyelő ablakok az olaj élettartamának meghosszabbításához is hozzájárulnak, mivel szükség esetén időben elvégezhető az olajcsere. 

Az olajfigyelő ablakok az ipar különböző területein kerülnek felhasználásra. Ilyenek például motorok, hajtóművek, hidraulikus rendszerek, turbinák, szivattyúk és más olajat vagy kenőanyagot hűtőanyagként alkalmazó gépek. 

    

Zárócsavarok, záródugók

A zárócsavarok és a záródugók nyílások biztonságos lezárására és folyadékok, gázok vagy szennyeződés behatolásának megakadályozására szolgálnak.  

A zárócsavarokat gyakran mechanikus és műszaki berendezésekben használják. Megbízható tömítést nyújtanak és biztosítják a gépek és készülékek működőképességét. Az autóiparban, a gépgyártásban vagy akár az elektronikában - a zárócsavarok mindenütt sokoldalúan alkalmazhatók. Használatosak például csövek, tartályok, tárolók, motorok és szelepek lezárására. 

A záródugók viszont átmenetileg nem használt nyílások lezárására használhatók. Egyszerű és hatékony megoldás furatok vagy menetek tömítésére. A záródugók az autóiparban, vizesblokkokban, elektronikában és sok más területen kerülnek felhasználásra. 

A norelem árukínálatában kiváló minőségű zárócsavarok és záródugók nagy választékát találja, amelyek megfelelnek a magas ipari követelményeknek. A termékek minőségükkel, megbízhatóságukkal és egyszerű kezelhetőségükkel tűnnek ki. 

A standard kivitelű zárócsavarok és záródugók mellett a norelem a következő termékeket kínálja: 

  

Beöntőcsonkok, légtelenítő csavarok

A beöntőcsonkok és a légtelenítő csavarok különböző mechanikus rendszerek és készülékek részeihez tartoznak és folyadékok betöltésére, ill. levegő kieresztésére szolgálnak.  

A norelem ezt a termékkategóriát három csoportba sorolja: 

  • Beöntőcsonkok 
  • Légtelenítő csavarok 
  • Zárókupak 

A beöntőcsonkok olyan csatlakozások, amelyeken keresztül folyadékok rendszerbe vagy berendezésbe történő betöltésére szolgálnak. A beöntőcsonk fedéllel vagy zárókupakkal rendelkeznek, amelyek megakadályozzák a folyadék nem szándékos kilépését. A beöntőcsonkok olyan területeken kerülnek felhasználásra, ahol folyadék betöltésére van szükség, mint pl. motorok, hajtóművek, hidraulikus rendszerek, üzemanyagtartályok, hűtőrendszerek vagy más készülékek. 

A beöntőcsonkokon keresztül a folyadékok biztonságosan és ellenőrzés alatt, továbbá levegő bevitele nélkül tölthetők be a rendszerbe. 

A légtelenítő csavarok olyan csavarok, amelyek a levegő rendszerből történő kivezetésére szolgálnak. Folyadékot tartalmazó zárt rendszerekben levegő gyűlhet össze, ezáltal olyan problémák léphetnek fel, mint pl. légzárványok, csökkentett hatékonyság vagy funkcionális zavarok. A légtelenítő csavarok lehetővé teszik a levegő eltávolítását a rendszerből, így optimális teljesítményt biztosítanak. 

A légtelenítő csavarok olyan területeken kerülnek felhasználásra, amelyekből el kell távolítani a levegőt, pl. fék- és tengelykapcsoló rendszerekben, hidraulikus rendszerekben, hűtőrendszerekben és sok más gépben. A légtelenítő csavar megnyitásával eltávozhat a levegő és a rendszer folyadékkal feltölthető vagy légteleníthető. 

Ha a beöntőcsonk zárókupakja elveszik vagy megsérül, nem jelent gondot, a norelemnél tartozékként rendelhetők zárókupakok a beöntőcsonkokhoz

   

Olajszintjelzők

Az olajszintjelzők pontosan mérik és jelzik a tartályok vagy tárolók olajszintjét. Ez fontos, hogy tudjuk, megfelelő olajmennyiség áll-e rendelkezésre a gépek vagy rendszerek szabályszerű üzemeltetésének biztosítására. Az olajszint rendszeres ellenőrzésével felismerhetők a hiányok vagy szivárgások, még mielőtt komoly problémák lépnének fel.

Az olajszint ismerete alapján jobban tervezhetők a karbantartási munkák. A túl alacsony olajszint olajveszteségre vagy szivárgásra utalhat. Mindkét esetben gyors elhárításra van szükség. Az olajszint megfigyelése alapján meghatározhatók a karbantartási intervallumok és az olajcsere helyes időpontja az optimális teljesítmény biztosítása érdekében. 

A túl alacsony olajszint nem kielégítő kenéshez vezethet, ami fokozott kopást és a gép, ill. berendezés károsodását idézheti elő. Az olajszintjelző alkalmazásával a károk elkerülése és az állásidők csökkentése érhető el. 

Az elektromos olajszint ellenőrzés még tovább megy, mert pl. az automatikus vészjelzések és figyelmeztetések generálásával további előnyt nyújt. Ehhez az olajszintet előzetesen meghatározott szintre kell beállítani. Amint az olajszint a meghatározott érték alá esik, az elektromos olajszint-ellenőrzővel ellátott olajszintjelző jelt ad. 

Ezenkívül az elektromos olajszint-ellenőrzővel rendelkező olajszintjelző segítségével az olajszint távellenőrzése is lehetséges. A távellenőrzés különösen hasznos akkor, ha az olajtartály távoli vagy nehezen hozzáférhető területen helyezkedik el.