text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

29000

Legtöbbször vásárolt

Gyakran megtekintett a bevásárlókosaradban lévő termékekkel

norelem mozgat – 29000

   

A norelem 29000 termékcsoportja négy kategóriába sorolható: 

  • Csőösszekötők 
  • Oszlopszerkezetek 
  • Monitortartók 
  • Kör keresztmetszetű csövek, négyszög keresztmetszetű csövek 

   

Csőösszekötők

A csőösszekötők csövek egymáshoz történő csatlakoztatására szolgáló alkatrészek. Stabilan és megbízhatóan rögzítik egymáshoz a csöveket. A norelem a 29000 termékcsoportban a csőösszekötők és csőkötő elemek széles választékát kínálja minden típusban és méretben. A csőösszekötők kör és négyszög keresztmetszetű csövek csatlakoztatására alkalmasak. Így a különböző konstrukciók könnyen felépíthetők. A csövek erőzáró dugaszoló csatlakozással kapcsolódnak egymáshoz. Csavarokkal szorítják be a csöveket az összekötő elembe. Ekkor szorítókötésről beszélünk. 

Amennyiben a konstrukció átépítésére van szükség, úgy az szűkítőhüvelyek kicserélésével oldható meg. Így más átmérőjű vagy keresztmetszetű részek is beépítése is lehetséges.  

A csőösszekötőket különböző területeken és különböző célokra használják, pl. gépgyártás, korlátszerkezetek építése, kiállítás kivitelezés, színpadkép építés és még sok más terület. 

  

A norelem csőösszekötő elemek kivitelei

A széleskörű felhasználási lehetőségek széles termékpalettát igényelnek. A norelem árukínálatában a következő csőösszekötőket kínálja: 

  • Csőösszekötők kör keresztmetszetű csövekhez 
  • Egyenes csőösszekötők 
  • Csőösszekötők, keresztidom  
  • Csuklók és csuklódarabok 
  • Csőösszekötők lábbal vagy csuklós lábbal 
  • Csőösszekötők karimával 
  • Csőösszekötők T idom 
  • Csőösszekötők siklócsapággyal  
  • Csőösszekötők golyóscsapágyazással 
  • Csőösszekötők, derékszögű sarokidom 

A csőösszekötő elemek nem csak kivitelükben, hanem az alaptest anyagában is különböznek. 

Az csőösszekötő elem mindenkori funkciójától függ, hogy milyen anyagból készül. A kültéri konstrukcióknál és változó időjárási viszonyoknál a nemesacél a legalkalmasabb. 

Beltéri csövek összekötő elemeihez termoplasztot (műanyag) használnak. 

A csőösszekötés nagy terhelése esetében a csőösszekötők alumíniumból vagy nemesacélból készülnek. 

A norelem alumíniumból, nemesacélból és termoplasztból készült csőösszekötőket kínál.  

   

Oszlopszerkezet 

Az oszlopszerkezetek kategóriában különböző termékek találhatók. 

A norelem oszlopszerkezeti elemek 12, 20, 30 és 40 méretben rendelhetők. 

A termékválaszték: 

  • Szorítóaljzat: a szorítóaljzat olyan alkatrész, amely csöveket vagy rudakat egy meghatározott helyzetben tart és ezzel egyidejűleg azok elcsúszása vagy elcsavarodása ellen véd. A szorítóaljzat általában két fő részből áll, mégpedig egy szorítóegységből és egy talapzatból. A szorítóaljzatok négy méretben kaphatók. 

  • Talapzatok: A norelem egyszeres és dupla kivitelű talapzatokat kínál. A talapzatok oszlopok felfogására szolgálnak és négy különböző méretben kaphatók. Integrált szerelő- és központosító furattal rendelkező támaszfelületek garantálják a pontos pozíciójú beszerelést. 

  • Nemesacél rúd: Egy nemesacél rúd segítségével egyszerűen és csupán kevés további elemmel változatos felépítmények készíthetők. 

  • Állítógyűrű: Az állítógyűrű a talapzat vagy szorítóaljzat pontos függőleges beállítására szolgál. Az állítógyűrű segítségével az elemek precízen a pozícióba szerelhetők. 

  • Állítóegység: Az állítóegységet elemek X-Y irányú pontos beállítására használatosak. Ezért főleg a gép- és berendezésgyártásban találhatók meg. Az állítóegységek Az állítóegységek az egységes méretezésnek köszönhetően későbbi időpontban is felszerelhetők a talapzatra. 

   

Monitortartók

A norelem áruválasztékában kétféle monitortartót kínál. A termék "Monitortartók, alumínium, állítható magasságú 4 vagy 5 tengelyes" két alakváltozatban kapható. A tartók akár 10 kg súlyú képernyőket is megtartanak. Emellett a magasság, a monitortartó karja és a látószög könnyen állítható. Az összes rögzítőlemez megfelel a VESA 75/100 szabványnak. 

A "Monitortartók" 14 különböző alakban kaphatók. 

Ezek három különböző alaptartóval rendelhetők ipari monitorokhoz és érintőképernyőkhöz. 

  • Kompakt 
  • Helytakarékos 
  • Elfordítási tartomány 60° 
  • Max. 10 kg-os terhelésekhez (statikus)°
  • Univerzális csavaros lemezzel 
  • Alkalmas Ø30 mm átmérőjű kör keresztmetszetű vagy 30x30 mm keresztmetszetű négyszögű csövekhez 
  • Forgó karimával 
  • Rezgésálló, rögzíthető monitortartó, dőlésszög 90°-os tartományban, 15°-os lépésekben állítható. 
  • Monitorokhoz/kezelőeszközökhöz max. 25 kg súlyig (statikus). 
  • Univerzális csavaros lemezzel°
  • Alkalmas Ø30 mm átmérőjű kör keresztmetszetű csövek rögzítéséhez 
  • Gömbcsuklóval 
  • Elfordítási tartomány 60° 
  • Max. 10 kg-os terhelésekhez (statikus)°
  • Univerzális csavaros lemezzel°
  • Alkalmas Ø30 mm átmérőjű kör keresztmetszetű csövek rögzítéséhez 

A különböző elhelyezésekhez a következő rögzítési módok állnak rendelkezésre: 

  • Fali konzolok 
  • Profilkonzolok 
  • Tartókarok egyszeri/dupla 
  • Táblagéptartó°
  • Billentyűzet tartó 
  • Csatlakozólemez, VESA 50/75 vagy 75/100°

  

Kör keresztmetszetű csövek, négyszög keresztmetszetű csövek  

A kör és négyszög keresztmetszetű csövek két különböző formájú üreges profilok, amelyek különböző felhasználásokra alkalmasak. A kör vagy a négyszög profilú csövek közötti különbség lényegében a formájukban rejlik és az ebből eredő tulajdonságokban.    

A kör keresztmetszetű csövek, ahogy azt a megnevezésük is elárulja, kör alakú, egyenletes keresztmetszetű üreges profilok. Acélból vagy alumíniumból készülnek. A kör keresztmetszetű csövek rendkívül stabilok, ellenálnak a nyomásterhelésnek és általában alkalmasak az erők továbbítására minden irányban. Gyakori alkalmazások, pl. csővezetékek, korlátok, kerékpárváz, építkezési konstrukciók stb.  

A négyszög keresztmetszetű csövek ezzel szemben egész hosszában egyenletes négyzet vagy négyszög formájú csövek. Gyakran acélból és alumíniumból készülnek. A négyszög keresztmetszetű csövek rendkívüli stabilitással rendelkeznek hajlító igénybevétellel szemben és alkalmasak olyan esetekben, ahol négyzet vagy négyszög alakra van szükség. Gyakori felhasználások pl. keretek, támaszok, bútorok, polcok, korlátok és sok más felhasználási területen. 

A kör és négyszög keresztmetszetű csövek közötti választás a felhasználás speciális követelményeitől, beleértve az esztétikai igényeket, a terhelés típusát és a szükséges stabilitást. 

A kétféle üreges profilok választékához megfelelő tartozékok, mint pl. négyszög vagy kör keresztmetszetű szűkítőhüvelyek és záródugó is tartoznak. .