{"product":{"productId":"agid.28333","price":114.01,"name":"Munkadarab ütközők, mágneses, B alak, csuklóval"},"currency":"EUR"}
- Tapad minden mágneses felületen
- Nagy tartóerő
- Legnagyobb ismétlési pontosság
- Az ütköző fel- és leszerelése szerszám használata nélkül
Leírás
Anyag
Alaptest, nagy szilárdságú alumínium.
Tengelycsap és ütközőrúd, acél.
Tengelycsap és ütközőrúd, acél.
Kivitel
Alaptest kék és feketére eloxált.
Tengelycsap és ütközőrúd, barnított.
Tengelycsap és ütközőrúd, barnított.
További információk
Az integrált mágnessel rendelkező munkadarab többek között sokoldalú eszközként alkalmazható a megmunkáló gépeken való pozicionálás vagy a szerelési munkáknál. Tapad minden mágneses felületen, mint pl. satukon, mérőszerkezeteken, fúró- és marógépeken. A munkadarab befogása után a munkadarab ütköző egyszerűen újra eltávolítható, így szabaddá válik az összes megmunkálási felület.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.