{"product":{"productId":"agid.34380","price":73.17,"name":"Forgó szorítócsapok, nagy teherbírású kivitel forgó működtetéssel és műanyag vagy nemesacél forgófejjel"},"currency":"EUR"}
Anyag
Ház, nemesacél.
Forgatógomb, termoplasztikus műanyag PA (poliamid) vagy nemesacél forgógombbal.
Forgatógomb, termoplasztikus műanyag PA (poliamid) vagy nemesacél forgógombbal.
Kivitel
Ház, fényes.
Forgatófej, PA, üvegszál erősítésű, fekete.
Forgatófej, nemesacél, fémtiszta.
Forgatófej, PA, üvegszál erősítésű, fekete.
Forgatófej, nemesacél, fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Forgó szorítócsapok, nemesacél, nagy teherbírású kivitel forgó működtetéssel és műanyag forgófejjel
kezdet
73,17 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Forgó szorítócsapok, nemesacél, nagy teherbírású kivitel forgó működtetéssel és nemesacél forgófejjel
kezdet
81,51 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Termékleírás
A forgó-szorító reteszek a készülékek vagy fedelek gyors és egyszerű cseréjére és zárásra szolgálnak.
A szerszám nélküli szorítás lerövidíti a szerelési időt.
A szerszám nélküli szorítás lerövidíti a szerelési időt.
Anyag
Ház, nemesacél.
Forgatógomb, termoplasztikus műanyag PA (poliamid) vagy nemesacél forgógombbal.
Forgatógomb, termoplasztikus műanyag PA (poliamid) vagy nemesacél forgógombbal.
Kivitel
Ház, fényes.
Forgatófej, PA, üvegszál erősítésű, fekete.
Forgatófej, nemesacél, fémtiszta.
Forgatófej, PA, üvegszál erősítésű, fekete.
Forgatófej, nemesacél, fémtiszta.
További információk
M2-es vagy M3-as nemesacél rögzítőcsavarok mellékelve.
A lemezvastagság a különböző szorítócsapoktól függően változik (03192-09).
1. szerelési lehetőség A alakú szorítócsappal 6 mm lemezvastagsághoz vagy B alakú szorítócsappal 9 mm lemezvastagsághoz.
2. szerelési lehetőség A alakú szorítócsappal > 6 - 20 mm lemezvastagsághoz vagy B alakú szorítócsappal > 9 - 20 mm lemezvastagsághoz.
A szorítócsapokat külön kell megrendelni.
A szorítóerő túllépése esetében a lemezek között több, mint 0,1 mm széles hézag keletkezik.
A lemezvastagság a különböző szorítócsapoktól függően változik (03192-09).
1. szerelési lehetőség A alakú szorítócsappal 6 mm lemezvastagsághoz vagy B alakú szorítócsappal 9 mm lemezvastagsághoz.
2. szerelési lehetőség A alakú szorítócsappal > 6 - 20 mm lemezvastagsághoz vagy B alakú szorítócsappal > 9 - 20 mm lemezvastagsághoz.
A szorítócsapokat külön kell megrendelni.
A szorítóerő túllépése esetében a lemezek között több, mint 0,1 mm széles hézag keletkezik.
Működési mód
Ellenőrizze, hogy a forgófej ”OFF” állásban van-e.
Helyezze a forgó szorítócsapot a szorítócsap fölé, és forgassa a forgófejet ”ON” állásba.
Helyezze a forgó szorítócsapot a szorítócsap fölé, és forgassa a forgófejet ”ON” állásba.
Rajzi hivatkozás
1) 1. szerelési lehetőség
2) 2. szerelési lehetőség
3) lemez
2) 2. szerelési lehetőség
3) lemez
Accessory
Szorítócsapok, nemesacél, forgó szorítócsapokhoz 03192-09.