{"product":{"productId":"agid.34941","price":195.67,"name":"Golyós rögzítőcsap, nemesacél, behúzható, nagy teherbírású, forgó működtetéssel és forgófej, nemesacél"},"currency":"EUR"}
Anyag
Ház, nemesacél 1.4305.
Csap acél
Forgófej, nemesacél 1.4301.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta.
Acél, nikkelezett.
Acél, nikkelezett.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Ház, nemesacél 1.4305.
Csap acél
Forgófej, nemesacél 1.4301.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta.
Acél, nikkelezett.
Acél, nikkelezett.
További információk
M2-es vagy M3-as nemesacél rögzítőcsavarok mellékelve.
1. szerelési lehetőség 6 mm-es lemezvastagsághoz.
2. szerelési lehetőség > 6 - 20 mm közötti lemezvastagsághoz.
A szorítóerő túllépése esetében a lemezek között több, mint 0,1 mm széles hézag keletkezik.
1. szerelési lehetőség 6 mm-es lemezvastagsághoz.
2. szerelési lehetőség > 6 - 20 mm közötti lemezvastagsághoz.
A szorítóerő túllépése esetében a lemezek között több, mint 0,1 mm széles hézag keletkezik.
Működési mód
Győződjön meg arról, hogy a forgófej „OFF“ helyzetben van, és a csap be van tolva.
Tolja vagy helyezze fel a golyós rögzítőcsapot a felfogó perselyre. Nyomja le a forgófejet és forgassa ”ON” állásba. A teljes beszorításkor kattanás hallható.
Tolja vagy helyezze fel a golyós rögzítőcsapot a felfogó perselyre. Nyomja le a forgófejet és forgassa ”ON” állásba. A teljes beszorításkor kattanás hallható.
Rajzi hivatkozás
1) 1. szerelési lehetőség
2) 2. szerelési lehetőség
3) Lemez
2) 2. szerelési lehetőség
3) Lemez
Accessory
Felfogó persely, acél, golyós rögzítőcsapokhoz 03191-95.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.