text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Acél vagy nemesacél ház és nyomógomb.
Nemesacél golyó, rugó és feszítőgyűrű.
FKM O-gyűrű.
Kivitel
Nikkelezett vagy csupasz ház.
Nemesített és nikkelezett fej.
Nemesített golyó.
További információk
Szerelési méretek, A alak, 6 mm-es lemezvastagsághoz.
Szerelési méretek, B alak, 6 - 16 mm közötti lemezvastagsághoz.

A szorítóerő túllépése esetében a lemezek között több, mint 0,1 mm széles hézag keletkezik.
Figyelem
A megadott meghúzási nyomatékok csak 03192-02 tartópersely esetén érvényesek.
Accessory
Felfogópersely 03192-02.
Felfogóperselyek nemesacél, úszó, golyós rögzítőcsapokhoz 03192-07.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak