{"product":{"productId":"agid.34940","price":120.34,"name":"Golyós rögzítőcsapok, nemesacél, forgó működtetéssel behúzható és forgófej, nemesacél"},"currency":"EUR"}
Anyag
Ház és csap, nemesacél 1.4305.
Forgófej, nemesacél 1.4301.
Kivitel
Fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Ház és csap, nemesacél 1.4305.
Forgófej, nemesacél 1.4301.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
M2-es vagy M3-as nemesacél rögzítőcsavarok mellékelve.
1. szerelési lehetőség 6 mm-es lemezvastagsághoz.
2. szerelési lehetőség > 6 - 14 mm közötti lemezvastagsághoz.
A szorítóerő túllépése esetében a lemezek között több, mint 0,1 mm széles hézag keletkezik.
1. szerelési lehetőség 6 mm-es lemezvastagsághoz.
2. szerelési lehetőség > 6 - 14 mm közötti lemezvastagsághoz.
A szorítóerő túllépése esetében a lemezek között több, mint 0,1 mm széles hézag keletkezik.
Működési mód
Győződjön meg arról, hogy a forgófej „OFF“ helyzetben van, és a csap be van tolva.
Tolja vagy helyezze fel a golyós rögzítőcsapot a felfogó perselyre. Nyomja le a forgófejet és forgassa ”ON” állásba.
Tolja vagy helyezze fel a golyós rögzítőcsapot a felfogó perselyre. Nyomja le a forgófejet és forgassa ”ON” állásba.
Rajzi hivatkozás
1) 1. szerelési lehetőség
2) 2. szerelési lehetőség
3) Lemez
2) 2. szerelési lehetőség
3) Lemez
Accessory
Felfogóperselyek golyós rögzítőcsapokhoz 03192-02.
Felfogóperselyek, nemesacél, úszó, golyós rögzítőcsapokhoz 03192-07.
Felfogóperselyek, nemesacél, úszó, golyós rögzítőcsapokhoz 03192-07.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.