text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
2 Találat

Leírás

Termékleírás
A nyomó-szorító reteszek a készülékek vagy fedelek gyors és egyszerű cseréjére és zárásra szolgálnak.
A szerszám nélküli szorítás lerövidíti a szerelési időt.
Anyag
Ház és nyomógomb, nemesacél.
Kivitel
Ház és nyomógomb, fémtiszta.
További információk
A alak 3–10 mm-es lemezvastagsághoz.
B alak 3–27 mm-es lemezvastagsághoz.

A szorítóerő túllépése esetében a lemezek között több, mint 0,1 mm széles hézag keletkezik.
Működési mód
Helyezze a nyomó-szorító reteszt a szorítócsap fölé a gomb megnyomása nélkül, így a nyomó-szorító retesz reteszelődik.
A reteszoldáshoz nyomja meg a gombot, és húzza le a nyomó-szorító reteszt.
Kullanım
Szerelési lehetőség, A alak távtartó gyűrűkkel kombinálva, 3–10 mm-es lemezvastagsághoz.
Szerelési lehetőség, B alak 10–27 mm-es lemezvastagsághoz.
Figyelem
A meghatározott kihúzási erők csak a 03192-25 rögzítőcsavarokkal együtt érvényesek.
Rajzi hivatkozás
1) Lemez

Más vásárlók is vásároltak