{"product":{"productId":"agid.34371","price":34.72,"name":"Nemesacél kompressziós forgóretesz forgó működtetéssel és műanyag forgófejjel"},"currency":"EUR"}
- Záróelem két külön lemez összekötésére
- Kattanó jel záráskor
- Ideális szűk helyviszonyokhoz
- Szerelési lehetőség 6–14 mm-es lemezvastagsághoz
- Rögzítőcsavarok mellékelve
Leírás
Termékleírás
A forgó-szorító reteszek a készülékek vagy fedelek gyors és egyszerű cseréjére és zárásra szolgálnak.
A szerszám nélküli szorítás lerövidíti a szerelési időt.
A szerszám nélküli szorítás lerövidíti a szerelési időt.
Anyag
Ház, nemesacél.
Forgatógomb, termoplasztikus műanyag PA (poliamid) forgógombbal.
Forgatógomb, termoplasztikus műanyag PA (poliamid) forgógombbal.
Kivitel
Ház, fényes.
Forgatófej, PA, üvegszál erősítésű, fekete.
Forgatófej, PA, üvegszál erősítésű, fekete.
További információk
M2-es vagy M3-as nemesacél rögzítőcsavarok mellékelve.
1. szerelési lehetőség 6 mm-es lemezvastagsághoz.
2. szerelési lehetőség > 6 - 14 mm közötti lemezvastagsághoz.
A szorítóerő túllépése esetében a lemezek között több, mint 0,1 mm széles hézag keletkezik.
1. szerelési lehetőség 6 mm-es lemezvastagsághoz.
2. szerelési lehetőség > 6 - 14 mm közötti lemezvastagsághoz.
A szorítóerő túllépése esetében a lemezek között több, mint 0,1 mm széles hézag keletkezik.
Működési mód
Ellenőrizze, hogy a forgatófej ”OFF” állásban van-e.
Helyezze a forgó-szorító reteszt a szorítócsap fölé, és forgassa a forgatófejet az ”ON” állásba.
Kattanás hallható, ha teljesen be van szorítva.
Helyezze a forgó-szorító reteszt a szorítócsap fölé, és forgassa a forgatófejet az ”ON” állásba.
Kattanás hallható, ha teljesen be van szorítva.
Rajzi hivatkozás
1) Lemez
Accessory
Szorítócsapok 03192-25.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.