{"product":{"productId":"agid.34371","price":55.05,"name":"Nemesacél kompressziós forgóretesz nemesacél fejjelkompressziós forgóretesz forgó működtetéssel és nemesacél forgófejjel"},"currency":"EUR"}
- Záróelem két külön lemez összekötésére
- Kattanó jel záráskor
- Ideális szűk helyviszonyokhoz
- Szerelési lehetőség 6–14 mm-es lemezvastagsághoz
- Rögzítőcsavarok mellékelve
Leírás
Termékleírás
A forgó-szorító reteszek a készülékek vagy fedelek gyors és egyszerű cseréjére és zárásra szolgálnak.
A szerszám nélküli szorítás lerövidíti a szerelési időt.
A szerszám nélküli szorítás lerövidíti a szerelési időt.
Anyag
Ház, nemesacél.
Forgatógomb, nemesacél forgógombbal.
Forgatógomb, nemesacél forgógombbal.
Kivitel
Ház, fényes.
Forgatófej, nemesacél, fémtiszta.
Forgatófej, nemesacél, fémtiszta.
További információk
M2-es vagy M3-as nemesacél rögzítőcsavarok mellékelve.
1. szerelési lehetőség 6 mm-es lemezvastagsághoz.
2. szerelési lehetőség > 6 - 14 mm közötti lemezvastagsághoz.
A szorítóerő túllépése esetében a lemezek között több, mint 0,1 mm széles hézag keletkezik.
1. szerelési lehetőség 6 mm-es lemezvastagsághoz.
2. szerelési lehetőség > 6 - 14 mm közötti lemezvastagsághoz.
A szorítóerő túllépése esetében a lemezek között több, mint 0,1 mm széles hézag keletkezik.
Működési mód
Ellenőrizze, hogy a forgatófej ”OFF” állásban van-e.
Helyezze a forgó-szorító reteszt a szorítócsap fölé, és forgassa a forgatófejet az ”ON” állásba.
Kattanás hallható, ha teljesen be van szorítva.
Helyezze a forgó-szorító reteszt a szorítócsap fölé, és forgassa a forgatófejet az ”ON” állásba.
Kattanás hallható, ha teljesen be van szorítva.
Rajzi hivatkozás
1) Lemez
Accessory
Szorítócsapok 03192-25.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.