Anyag
Acél, horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél, horganyzott.
További információk
A kihajtható biztosítós rögzítő csapok mozgó elemek és munkadarabok gyors és egyszerű rögzítésére és tartós összekapcsolására szolgálnak.
A kihajtható biztosító szélessége lehetővé teszi, hogy az összekapcsolóandó elemeket nagy keresztmetszettel lehessen biztosítani. Ezenkívül tengelyirányban is terhelhető.
A kihajtható biztosítóban található reteszhornyok emellett lehetővé teszik a ”zárt” és ”nyitott” helyzetek pontosságát.
A kihajtható biztosító szélessége lehetővé teszi, hogy az összekapcsolóandó elemeket nagy keresztmetszettel lehessen biztosítani. Ezenkívül tengelyirányban is terhelhető.
A kihajtható biztosítóban található reteszhornyok emellett lehetővé teszik a ”zárt” és ”nyitott” helyzetek pontosságát.
Rajzi hivatkozás
1) Reteszhorony
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.
Rögzítőcsapok kihajtható biztosítóval
A kihajtható biztosítóval ellátott norelem rögzítőcsapok különösen alkalmasak a rögzítési és gépészeti reteszelési folyamatokhoz. Mozgó alkatrészek és munkadarabok gyors és egyszerű rögzítésére szolgálnak. Azonban a kihajtható biztosítóval ellátott rögzítőcsapok is használhatók két rész közötti állandó összekapcsolásához.
A csap alján egy összehajtható biztonsági retesz található, amely két rész összekapcsolását biztosítja. A szélesen kihajtható biztosító egy központi kivágás segítségével két pozícióba állítható.
A norelem termékpalettája nem csak kihjatható biztosítóval ellátott rögzítőcsapokat, hanem alapkivitelű rögzítőcsapokat és kulcskarikás rögzítőcsapokat is tartalmaz.
A csap alján egy összehajtható biztonsági retesz található, amely két rész összekapcsolását biztosítja. A szélesen kihajtható biztosító egy központi kivágás segítségével két pozícióba állítható.
A norelem termékpalettája nem csak kihjatható biztosítóval ellátott rögzítőcsapokat, hanem alapkivitelű rögzítőcsapokat és kulcskarikás rögzítőcsapokat is tartalmaz.