{"product":{"productId":"agid.32816","price":10.87,"name":"Rögzítőcsapok, acél, kihajtható biztosítóval"},"currency":"EUR"}
Anyag
Acél, horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél, horganyzott.
További információk
A kihajtható biztosítós rögzítő csapok mozgó elemek és munkadarabok gyors és egyszerű rögzítésére és tartós összekapcsolására szolgálnak.
A kihajtható biztosító szélessége lehetővé teszi, hogy az összekapcsolóandó elemeket nagy keresztmetszettel lehessen biztosítani. Ezenkívül tengelyirányban is terhelhető.
A kihajtható biztosítóban található reteszhornyok emellett lehetővé teszik a ”zárt” és ”nyitott” helyzetek pontosságát.
A kihajtható biztosító szélessége lehetővé teszi, hogy az összekapcsolóandó elemeket nagy keresztmetszettel lehessen biztosítani. Ezenkívül tengelyirányban is terhelhető.
A kihajtható biztosítóban található reteszhornyok emellett lehetővé teszik a ”zárt” és ”nyitott” helyzetek pontosságát.
Rajzi hivatkozás
1) Reteszhorony
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.