{"product":{"productId":"agid.2779","price":0.32,"name":"ÍVES RETESZ DIN6888 2X5, ACÉL CSUPASZ"},"currency":"EUR"}
Íves retesz
acél
- Alakzáró tengely-agy kapcsolatok megvalósításához
- Acél kivitel
- Kérésre: nemesacél
Mennyiségi egység
0,32 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Íves retesz
DIN
DIN 6888
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
B=Szélesség
2
H=Magasság
5
D2
13
L
12,6
Leírás
Anyag
1.1192 acél.
Kivitel
Fémtiszta.
Egyedi igényre
Íves reteszek, 1.4571 nemesacél.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.