text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Íves Retesz
DIN
DIN 6888
Alaptest anyaga
acél
Komponens felülete
csupasz fémtiszta
B=Szélesség
4
H=Magasság
5
D2
13
L
12,6
RoHS
true

Leírás

Anyag
1.1192 acél.
Kivitel
Fémtiszta.
Egyedi igényre

Íves reteszek, 1.4571 nemesacél.

CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak