text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hengeres Szeg
ISO
2338
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
csupasz fémtiszta
D=átmérő
1
L=Hossz
3
RoHS
true
Z1
0,2

Leírás

Anyag
Acél, nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
Acél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta
További információk
A hengeres illesztőszegek megfelelnek az ISO 2338 szabványnak.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak