{"product":{"productId":"agid.22294","price":84.31,"name":"RETESZ HASONLÓ MINT A DIN6885 L=12 B=6,ALAK:A KERÁMIA, FEHÉR"},"currency":"EUR"}
Retesz
kerámia
fehér
- Rendkívül kopásálló
- Formatartó magas hőmérsékleteknél is
- Elektromosan szigetelő
- Frekvenciasemleges
Mennyiségi egység
€84.31
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Retesz
Alak
A
DIN
hasonló, mint a DIN 6885
Alaptest
anyaga
kerámia
Alaptest
színe
fehér
B=Szélesség
6
L=Hossz
12
H
6
RoHS
true
Leírás
Anyag
Z141 ipari kerámia.
Kivitel
köszörült.
További információk
A tengely-agy kapcsolat megvalósítására reteszeket használnak. Lényegében egy alakzáró kapcsolatról van szó, amely a nyomatékok átvitelére szolgál.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.