{"product":{"productId":"agid.2776","price":0.29,"name":"RETESZ DIN6885, ALAK:A, B=3, L=18, H=3,ACÉL 1.1192"},"currency":"EUR"}
Retesz
acél
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
0,29 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Retesz
Alak
A
DIN
DIN 6885
Alaptest
anyaga
acél
Acélkulcs
1.1192
B=Szélesség
3
L=Hossz
18
H
3
RoHS
true
Leírás
Anyag
Acél 1.1192 vagy nemesacél 1.4571.
Kivitel
Fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.