{"product":{"productId":"agid.18396","price":0.33,"name":"FESZÍTŐHÜVELY ISO8752, RÉSELT, NEHÉZKIVITEL, D1=1, L=12, ACÉL FÉMTISZTA"},"currency":"EUR"}
Feszítőhüvely
réselt
acél
fémtiszta
- Munkadarabok egymás közötti összekapcsolásához és pozicionálásához
- Többször újrafelhasználható
- Nagy nyíróerők átvitele
- Ütő- és lökőerőkkel szemben érzéketlen
Mennyiségi egység
0,33 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Feszítőhüvely
Kivitel 1
réselt
Kivitel 2
nehéz kivitel
ISO
ISO 8752
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=A következő átmérőhöz:
1
L=Hossz
12
A
0,15
D1
max.
1,3
D2
0,8
Nyíróerő
kettős átmetszéssel
max. kN
0,7
RoHS
true
S
0,2
Leírás
Anyag
Rugóacél vagy 1.4310 nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A szorító csap névleges átmérője megegyezik a furatátmérővel. A furat javasolt tűrése ISO H12.
A kúpszerű toldat révén a szorító csapok kalapáccsal vagy automatikus felszerelés révén helyezhetők be egyszerűen a furatba. A behelyezést követően a csapok többletmérete rázkódásmentes rögzülést biztosít.
A szorító csapok könnyen kihajthatók tüskével és így többször is felhasználhatók.
A szorító erők nagy nyíróerőket képesek továbbítani és a rugalmas tulajdonságaik révén érzéketlenek az ütésszerű vagy lökésszerű erőkre.
A nyíróerőre vonatkozóan megadott értékek csak a rugóacélra vonatkoznak.
A kúpszerű toldat révén a szorító csapok kalapáccsal vagy automatikus felszerelés révén helyezhetők be egyszerűen a furatba. A behelyezést követően a csapok többletmérete rázkódásmentes rögzülést biztosít.
A szorító csapok könnyen kihajthatók tüskével és így többször is felhasználhatók.
A szorító erők nagy nyíróerőket képesek továbbítani és a rugalmas tulajdonságaik révén érzéketlenek az ütésszerű vagy lökésszerű erőkre.
A nyíróerőre vonatkozóan megadott értékek csak a rugóacélra vonatkoznak.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.