{"product":{"productId":"agid.11593","price":257.37,"name":"KÖZPONTOSÍTÓ SZORÍTÓ ALAK:A GOLYÓVAL,D=11,7, D1=M05, D4=M03, ACÉL 1.2842EDZETT ÉS BARNÍTOTT, KOMP:ACÉL"},"currency":"EUR"}
Központosító szorító
golyóval
acél
edzett és barnított
- Leszorító hatás
- Alkalmas nyers munkadarabok befogásához
- Önközpontosítás
- Edzett test
- Kis méret
Mennyiségi egység
€ 257,37
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Központosító szorító
Alak
A
Kivitel 1
golyóval
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
acél
Alaptest
felülete
edzett és barnított
Komponens
felülete
edzett és köszörült
Acélkulcs
1.2842
D=Min. átmérő
11,7
D=max. átmérő
14,2
A
3,5
Alkalmazás
nyersdarabok
Befogás módja
belső befogás
D1
M5
D2
10
D3
1,5
D4
M3
Golyó-Ø
2,5
Golyók
száma
3
H
12,8
H1
10
H2
4,2
H3
3
H4
1,4
L
3,5
L1
11
L2
10
M
2
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
2
REACh
false
SW
5,5
Szorítóerő
max. kN
0,5
Leírás
Anyag
Test, 1.2842.
Golyók és hatlap, 1.4112.
Húzórugó, 1.4310.
Golyók és hatlap, 1.4112.
Húzórugó, 1.4310.
Kivitel
Test, edzett és barnított.
Golyók és hatlap, edzett és köszörült.
Golyók és hatlap, edzett és köszörült.
További információk
A alak: Golyóval alkalmas olyan furatokban történő befogásra, ahol kisebb lenyomatok elfogadhatók.
Műszaki adatok
Ismétlési pontosság ±0,025
Futáspontosság ±0,05
Futáspontosság ±0,05
Kullanım
Központos pozicionáláshoz és befogáshoz zsákfuratokban. Kezelhető lentről kézzel vagy automatikusan pneumatika vagy hidraulika révén.
Előnyök
- Precíz önközpontosítás.
- Deformációmentes befogás.
- Nagy állítási út.
- Alacsony kivitel.
- Leszorító hatás.
- Deformációmentes befogás.
- Nagy állítási út.
- Alacsony kivitel.
- Leszorító hatás.
Rajzi hivatkozás
A alak:
Golyóval alkalmas olyan furatokban történő befogásra, ahol kisebb lenyomatok elfogadhatók.
B alak:
Hatszöggel alkalmas érzékeny furatfelületekhez.
1) Szerelési segédlet:
Stift a befogó szegmensek helyzeteinek pontos meghatározásához.
Golyóval alkalmas olyan furatokban történő befogásra, ahol kisebb lenyomatok elfogadhatók.
B alak:
Hatszöggel alkalmas érzékeny furatfelületekhez.
1) Szerelési segédlet:
Stift a befogó szegmensek helyzeteinek pontos meghatározásához.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.