text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Párhuzamos idom
Kivitel 2
párban szállítva
DIN Szabvány
6346
Alaptestű anyaga
acél
Alaptest felülete
edzett és köszörült
B=Szélesség
4
H=Magasság
12
L=Hossz
100
T1=Tűrés DIN ISO 2768-mk
±0,2
T2=Tűrés 1 pár IT 5
±0,008
T3=Tűrés DIN ISO 2768-mk
±0,1
T4=Tűrés 1 pár IT 5
±0,005
Tűrés 1
0,008
Tűrés 2
0,005

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
edzett és köszörült. 1-es pontossági fok, IT 5 páronkénti tűrés, DIN ISO 2768-mK névleges mérettűrés.
Egyedi igényre
Több azonos pár.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak