{"product":{"productId":"agid.2752","price":461.32,"name":"PÁRHUZAMOS IDOM 250X25X80 ACÉL, PÁRBANSZÁLLÍTVA"},"currency":"EUR"}
Párhuzamos idom
acél
edzett és köszörült
- Munkadarabok párhuzamos megtámasztására szerszámgépeken és csavaros satukon
- 1. pontossági fok
- Páronként IT 5 tűrés
- Edzett és köszörült
Mennyiségi egység
€ 461,32
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Párhuzamos idom
Kivitel 2
párban szállítva
DIN
DIN 6346
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
edzett és köszörült
B=Szélesség
25
H=Magasság
80
L=Hossz
250
1. tűrés
0,013
2. tűrés
0,009
RoHS
true
Tűrés 1 páron
belül IT 5
±0,013
Tűrés 1 páron
belül IT 5 (2)
±0,009
Tűrés a
DIN ISO 2768-mK szerint
±0,3
Tűrés a
DIN ISO 2768-mK szerint (2)
±0,2
UNSPSC Code
31162800
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
edzett és köszörült. 1-es pontossági fok, IT 5 páronkénti tűrés, DIN ISO 2768-mK névleges mérettűrés.
Egyedi igényre
Több azonos pár.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.