{"product":{"productId":"agid.2655","price":9.89,"name":"POZICIONÁLÓ STIFT HENGERES D1=20SZERSZÁMACÉL, BARNÍTOTT, KÖSZÖRÜLT,D2=12"},"currency":"EUR"}
Pozicionáló stift
hengeres
szerszámacél
barnított
- Ütközőként és talpként is alkalmazható
- Nagy körfutási pontosság
- Illesztés a pontos pozicionáláshoz
Mennyiségi egység
9,89 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Pozicionáló stift
Kivitel 1
hengeres
Kivitel 2
köszörült
Alaptest
anyaga
szerszámacél
Alaptest
színe
barnított
D1=Külső átmérő
20
D2=Csapátmérő
12
L1
8
L2
14
L3
3
Rögzítési mód
illesztett átmérő
Leírás
Anyag
Szerszámacél.
Kivitel
edzett és köszörült.
További információk
Sima oldalak központosítással.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.