text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Központosító Csap
Alak
A
Kivitel 1
irányított fúráshoz
Kivitel 2
1503
Alaptestű anyaga
acél
D1=Csapátmérő
20
D=Csapátmérő
30 H6
G
M06
L
85
L1
45

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
betétedzésű.
Illesztett átmérő, köszörült.
További információk
A alak
Pozicionáló csapok raszterfuratos alaplemezekhez.
B alak
Pozicionáló csapok T-hornyos alaplemezekhez.
Accessory
Paletták 01148.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak