1391
edzett acél
- Sokoldalú felhasználás
- Egyszerű telepítés
Mennyiségi egység
7,91 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
1391
Alaptestű anyaga
edzett acél
Acélkulcs
1.7139
D=Átmérő
14
L=Hossz
60
D1
11
D2
M08
L1
8
Leírás
Anyag
Központosító hüvely, edzett acél 1.7139.
Kivitel
betétedzésű.
További információk
Az acélból készült központosító hüvelyek a szerszám- és formakészítésben használható komponensek. Szerszámok, formák és alkatrészek pontos beállítására és központosítására szolgálnak. Ezek a hüvelyek rendkívül fontosak a gyártási folyamatokban a kiváló minőség és pontosság elérése érdekében.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.